Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 299 | € 2,5139 |
300 + | € 1,1971 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 96.0 mm |
---|---|
D | 3.78 in |
Minimale binnendiameter | 74.2 mm |
Minimale binnendiameter | 2.921 in |
Maximale binnendiameter | 80.8 mm |
Maximale binnendiameter | 3.181 in |
d1 | 77.0 mm |
d1 | 3.031 in |
d2 | 82.6 mm |
d2 | 3.252 in |
h | 25.5 mm |
h | 1.004 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan