Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 299 | € 2,8986 |
300 + | € 1,3803 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 99.0 mm |
---|---|
D | 3.898 in |
Minimale binnendiameter | 82.4 mm |
Minimale binnendiameter | 3.244 in |
Maximale binnendiameter | 85.9 mm |
Maximale binnendiameter | 3.382 in |
d1 | 84.5 mm |
d1 | 3.327 in |
d2 | 86.5 mm |
d2 | 3.406 in |
h | 19.5 mm |
h | 0.768 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan