Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Buiseinden Met weerhaakjes

 (16 productgroepen)

Lijst Rooster

Eindkappen voor buizen

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods.
  • Short version for general purpose closure and long version have an extra dept and feathered edge that ensure a tight fit.
  • It does not shrink when heated during the application process.
Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Eindkappen zonder schroefdraad

Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Beschermt buizen, pijpen en stangen met en zonder schroefdraad.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel Serie: SR1062, SRF0023

Hekpaalkap

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

  • Designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes.
  • Helps protect from weather damage, dirt, or moisture.
  • It is easy and quick to install or remove.
Materiaal: PE Kleur: Wit Serie: SRF0011

Flexibele eindkappen - Bestand tegen oliën en vetten

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.
  • Zeer schilferbestendig.
  • De groene PVC-optie is geschikt voor gebruik met olie en vet.
Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020

Flexibele eindkappen - Standaard

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
  • Kwalitatief hoogwaardige hoogglansafwerking.
  • Is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen.
Serie:

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1021

Geribbelde buiskappen

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

  • It protects from dirt, dust or debris.
  • Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.
  • It can withstand a maximum temperature of 79.4C.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1046

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Ronde omdoppen - Conisch

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Biedt bescherming aan buizen, draadstangen en schroefdraden.
  • Antislip- en antikrasvloeren.
  • Ze worden gebruikt in de meubelproductie, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, Nylon, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Biedt bescherming aan buizen, draadstangen en schroefdraden.
  • Antislip- en antikrasvloeren.
  • Ze worden gebruikt in de meubelproductie, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • Ronde vinyl eindkappen zorgen voor een schoon en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
  • Passen stevig op uiteinden van ronde cilindrische buizen, draadstangen of pijpen.
  • Fungeert als een beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044

Ronde eindkappen - Standaard

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.
  • Ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en draadstangen.
  • Het helpt onbedoeld verplaatsen voorkomen.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763

Schroefbare glijders

Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.

  • Diameter schroefgat 4,5 mm
  • Opties met en zonder schroefdraad
  • Kleuren: naturel en zwart.

Standaard ronde eindkappen

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods.
  • It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.
  • Used for industrial, HVAC, and plumbing applications.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Tapse kappen en pluggen - Heavy-duty

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

  • Protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping.
  • They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.
  • Used for applications in machinery, automotive, and industrial.
Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Rood Serie: SR1003