Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PVC Buiseinden Verbindingsstuk

 (10 productgroepen)

Lijst Rooster

Eindkappen voor buizen

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods.
  • Short version for general purpose closure and long version have an extra dept and feathered edge that ensure a tight fit.
  • It does not shrink when heated during the application process.
Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Flexibele eindkappen - Bestand tegen oliën en vetten

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.
  • Zeer schilferbestendig.
  • De groene PVC-optie is geschikt voor gebruik met olie en vet.
Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020

Flexibele eindkappen - Standaard

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
  • Kwalitatief hoogwaardige hoogglansafwerking.
  • Is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen.
Serie:

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Ovale omdoppen

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1522

Ronde omdoppen - Conisch

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Biedt bescherming aan buizen, draadstangen en schroefdraden.
  • Antislip- en antikrasvloeren.
  • Ze worden gebruikt in de meubelproductie, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, Nylon, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Biedt bescherming aan buizen, draadstangen en schroefdraden.
  • Antislip- en antikrasvloeren.
  • Ze worden gebruikt in de meubelproductie, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • Ronde vinyl eindkappen zorgen voor een schoon en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
  • Passen stevig op uiteinden van ronde cilindrische buizen, draadstangen of pijpen.
  • Fungeert als een beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044

Tuinrietdoppen

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Een handige kap met kruiskopontwerp die gewoonlijk wordt aangebracht op de punt van tuinstokken, metalen stangen en andere stoktoepassingen.

  • Beschermt de toepassing tegen schade en binnendringend vuil.
  • Voorkomen dat de gebruiker zich onbedoeld verwondt.
Materiaal: PVC Kleur: Groen, Geel Serie: SR1203