Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Buiseinden Kabelverzegelingen

 (20 productgroepen)

Lijst Rooster

Eindkappen voor buizen

Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.

Series Code: SR1610, SR1620

Eindkappen zonder schroefdraad

Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Beschermt buizen, pijpen en stangen met en zonder schroefdraad.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPEKleur: Zwart, BlauwBrandveiligheidsnorm: Series Code: SR1062

Flexibele eindkappen - Bestand tegen oliën en vetten

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden uitstekende bescherming van toepassingen met schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen.

De kappen zijn zeer schilferbestendig en daardoor een zeer duurzaam product. de groene PVC-optie is geschikt voor gebruik in toepassingen met olie en vet.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleuren: zwart en groen


Series Code: SR1020

Flexibele eindkappen - Standaard

Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.

Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.

Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.

Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: geel
  • Afwerking: glanzend


Series Code: SR1044

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPEKleur: ZwartBrandveiligheidsnorm: Series Code: SR1021

Geribbelde buiskappen

Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.

Series Code: SR1046

Hekpaalkap

Een beschermkap voor het afdekken van leidingen, buizen en andere functies. Deze hekpaalkappen beschermen de toepassing tegen beschadigingen en binnendringen van verontreinigingen. Ze zijn vervaardigd van wit polyethyleen met hoge dichtheid.

Series Code: SRF0011

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PVCKleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, GrijsBrandveiligheidsnorm: Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PEKleur: Naturel, Zwart, WitBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRSTPI, SR1601, SR1015, SR6461

Ovale omdoppen

Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.

Series Code: SR1522

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Ronde eindkappen - Standaard

Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.

  • Materiaal: PE, PP
  • Kleur: geel, zwart, grijs, naturel


Series Code: SRF0023

Ronde omdoppen - Conisch

Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

  • Materiaal: PVC, LDPE, nylon
  • Kleur: wit, zwart, naturel


Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Ronde vinyl eindkappen

Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.

Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.

De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.

Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood

Series Code: SR1044

Standaard ronde eindkappen

Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.

Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763

Tapse kappen en pluggen - Heavy-duty

Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.

Series Code: SR1003

Tuinrietdoppen

Een handige kap met kruiskopontwerp die gewoonlijk wordt aangebracht op de punt van tuinstokken, metalen stangen en andere stoktoepassingen.

De belangrijkste functie is bescherming van de toepassing tegen schade en binnendringen van verontreinigingen, en enigszins tegen weersinvloeden.

Ze dienen ook als een beschermende buffer, door afdekken van de blootliggende scherpe uiteinden van stokken en staven waar gebruikers zich anders aan zouden kunnen verwonden.

Materiaal: polyvinyl chloride (PVC) Kleuren: groen en geel

Series Code: SR1203

Vierkante omdoppen

Vierkante omdoppen bedekken de scherpe randen van vierkante buisuiteindenen voorkomen dat water, vocht, vuil of stof de buisuiteinden beschadigen. Ze kunnen worden gebruikt voor afwerking en bescherming en worden toegepast om scherpe buisranden te bedekken.

Dankzij de drukbevestiging zijn ze snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen. Ze kunnen worden gebruikt in de automotive-, elektrische en medische industrie.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: zwart


Series Code: SR1521