Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

ISO Drukbevestiging

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermkappen voor aandrijfassen

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.

Verkrijgbaar in een reeks materialen, lagedichtheidpolyetheen (LDPE) en flexibel polyvinylchloride (PVC). De PVC-optie biedt ook weerstand tegen scheuren en splijten.

Ons assortiment past voor DIN 748, IEC 600-72 en ISO R775.

  • Materialen: LDPE en flexibel PVC
  • Kleur: geel




Serie: SR1079

Pluggen met trekring

Hydraulische stofpluggen met trekring hebben een buitendraad die geschikt is voor het afdichten van de producten uit de ISO A- en ISO B-series. Ze zijn zo ontworpen dat ze aan de slang vast blijven zitten en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie.



Serie: SR1182

Quick release kappen

Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.

De kap is zodanig ontworpen dat hij aan de slang blijft zitten. Biedt superieure bescherming tegen binnendringen van vuil en vocht en is corrosiebestendig.

  • Materiaal: thermoplastisch elastomeer (TPE)
  • Kleuren: blauw, groen, rood en geel
  • Temperatuurbereik: -40C tot 135C (-40F tot 275F)




Serie: SR1181