Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Vergrendelend Borgringen

 (145 productgroepen)

Lijst Rooster

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.

Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571

Ronde kogelkappen

Ronde kogelkap met hoge sterkte en stevige drukbevestiging voor een verbeterd pootontwerp. Ideaal voor meubels, handwerk of architectonische projecten. Kan ook worden gebruikt om de uiteinden van meubilair te beschermen en is gemakkelijk te verwijderen en aan te brengen. Tevens geschikt als decoratieve bovenkant of afwerking.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: zwart


Series Code: SR1634

Ronde omdoppen - Conisch

Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ronde omdoppen - Standaard

Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.

De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.

Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.

  • Materiaal: PVC, LDPE, nylon
  • Kleur: wit, zwart, naturel


Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Ronde ophangkappen

Ronde hangerkap die beschermt tegen buitendiameters van buizen, pijpen en draadstangen met of zonder schroefdraad. Kan onbedoeld verplaatsen helpen voorkomen. Heeft een aantrekkelijke afwerking met een handig doorboord uiteinde voor ophangen.

Flexibel, zodat ze goed passen, met een goede weersbestendigheid waardoor ze goed geschikt zijn voor buitentoepassingen.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: zwart


Series Code: SR1512

Ronde vinyl eindkappen

Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.

Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.

De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.

Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood

Series Code: SR1044

Rubberen antislip pads

Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.

SAE-flenskappen

SAE-flenskappen worden voornamelijk gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Ze zijn een beschermkap voor gebruik in toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI. Biedt maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen, pompen en warmtewisselaars. Deze zullen niet barsten of afbrokkelen en elimineren de noodzaak van triplex, masoniet en bevestigingsmiddelen.

Bespaart arbeidskosten bij de montage omdat ze eenvoudig met de hand in elkaar passen. Het speciaal omgekeerde hoekontwerp komt overeen met de stomplashoek en bedekt of beschermt het uiteinde volledig tijdens transport en opslag.

Gemaakt van lage dichtheid polyethyleen (PE-LD) en twee kleuropties zijn beschikbaar. De natuurlijke, doorschijnende optie is ontworpen om de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen te beschermen en maakt het mogelijk dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl deze tevens veilige bescherming biedt door middel van een interne vergrendelingskraal. De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Met een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.

  • Voornamelijk voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI.
  • De natuurlijke optie beschermt de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen.
  • Heeft een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.
Materiaal: LDPEKleur: Rood, NaturelBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Scharnierende zadelclips

Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.

Schuine vierkante insteekdoppen

Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan

Series Code: SR1555, SR1540

Slangafsluitdoppen

Slangafsluitdoppen worden op de uiteinden van slangen en buizen aangebracht om te voorkomen dat ze over de fittingen glijden. Ze hebben een nauwsluitend ontwerp dat helpt voorkomen dat water, stof, vuil en andere verontreinigingen in de slang terechtkomen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen en bieden een luchtdichte afsluiting om de integriteit van de slangverbinding te behouden. Ze worden vaak gebruikt in bouwtoepassingen, tuinieren en de automotive industrie.

  • Materiaal: TPE, LDPE
  • Kleur: zwart, geel


Series Code: SR5758

Smeernippelkappen

Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.

Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.

Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.

  • Ontworpen om te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Geschikt voor gebruik in machines, apparatuur, voertuigen of elke toepassing die smeernippels gebruikt.
Materiaal: TPE, LDPEKleur: Zwart, Rood, GeelBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPEKleur: Rood, Geel, Blauw, ZwartBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRTFUP, SR1119, SR1010, SR1008, SR1760

Standaard ronde eindkappen

Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.

Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763

Tapse kappen en pluggen - Grote flens

Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

  • Voorkomt dat de plug per ongeluk door het contactstuk wordt ingedrukt.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen, chemische of medische industrieën.
Materiaal: LDPEKleur: Geel, Rood, BlauwBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Tapse kappen en pluggen - Heavy-duty

Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.

Series Code: SR1003

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPEKleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, GeelBrandveiligheidsnorm: Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Tapse papieren kappen

Deze bruine tapse kappen zijn gemaakt van crêpepapier en zijn geschikt voor verf - of poedercoat-toepassingen. Ze kunnen temperaturen tot maximaal 205 graden celsius weerstaan en zijn een kosteneffectief alternatief voor siliconen. Ze zijn gemaakt van een mengsel van hergebruikte en nieuwe materialen en zijn volledig recycleerbaar. Hierdoor is dit tevens een milieuvriendelijke optie.

Series Code: SR6114

Thermostaat

Deze thermostaten bieden een eenvoudige bediening om met één knop koel- of verwarmingstemperaturen in te stellen. Ze worden geleverd in een ABS-plastic behuizing, compleet met een 22 mm-operator en contactblok en voldoen aan NEMA 4, 4x, 12, 13 en IP65. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.

Torx kappen

Torx kappen van LDPE zijn geschikt voor (verzonken) schroeven. Torx kappen bieden een snelle en nette afwerking en zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.

Series Code: SR1816

Trekgrepen - Kunststof boogvormig

Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.

Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.

  • Materiaal: PA, nylon, versterkt technopolymeer op basis van polyamide
  • Kleur: zwart, oranje, grijs, groen, geel, blauw, rood, wit
  • Montagemogelijkheden voor en achter

Tuinrietdoppen

Een handige kap met kruiskopontwerp die gewoonlijk wordt aangebracht op de punt van tuinstokken, metalen stangen en andere stoktoepassingen.

De belangrijkste functie is bescherming van de toepassing tegen schade en binnendringen van verontreinigingen, en enigszins tegen weersinvloeden.

Ze dienen ook als een beschermende buffer, door afdekken van de blootliggende scherpe uiteinden van stokken en staven waar gebruikers zich anders aan zouden kunnen verwonden.

Materiaal: polyvinyl chloride (PVC) Kleuren: groen en geel

Series Code: SR1203

USB-stofkap

USB- en RJ-pluggen worden gebruikt om de ingangen van ongebruikte terminals te beschermen tegen binnendringend vuil en vocht. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende vormen en formaten voor specifieke toepassingen.

Series Code: SRF0058

Unicap afdekkappen

Unicap afdekkappen en sluitringen zijn ontworpen om blootgestelde schroeven of boutkoppen te verbergen en te beschermen om esthetische of veiligheidsredenen. Deze kappen en sluitringen zijn bestand tegen corrosie, slijtage en impact dankzij hun materiaal, wat langdurige bescherming en duurzaamheid biedt.

Ze bieden tevens bescherming tegen vuil en zijn dankzij hun drukbevestiging eenvoudig te installeren en te verwijderen. Beschikbaar in zowel een laag als hoog profiel. Gebruikt in de bouw, meubilair en apparaten.

Houd er rekening mee dat in deze productreeks de kappen en sluitringen afzonderlijk worden verkocht en dat u beide artikelen afzonderlijk dient te bestellen.

  • Materiaal: PP, HDPE, LDPE
  • Kleur: grijs, zilver, zwart, wit, naturel, vuursteen, bruin, steen, beige, goud, oranje


Series Code: SR1801

Unipluggen

Unipluggen hebben een uniek ontwerp met bladen die stevig vergrendelen wanneer ze in een schroefgat worden geduwd en gedraaid. Elke plug is geschikt voor een aantal verschillende draadmaten en -stijlen en is gemakkelijk te verwijderen door de plug los te draaien.

Series Code: SR1039

  • van 6