Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Met schroefdraad Met dubbele kop

 (26 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Beschermkappen met schroefdraad - Metrische draad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.



Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.



Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Wit, Zwart Serie: SR1011

Beschermpluggen met schroefdraad - BSP/Gas-draad

Schroefpluggen met BSP/Gas-draad, worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.



Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR1002

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SRK0083, SR5759

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.



Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

O-ring schroefpluggen - BSP/Gas-draad

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1125

O-ring schroefpluggen - Metrisch draad

O-ring schroefpluggen voor metrische schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische draadfittingen. Biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

Kan worden geïnstalleerd met behulp van een moersleutel, schroevendraaier of met de hand. Metrische schroefdraad is beschikbaar, met een cilindrische binnen- en buitendiameter precies in millimeters. De fijne conische vorm van metrische taps toelopende draad maakt de beste mogelijke krachtoverbrenging mogelijk.Vaak gebruikt op hydraulische fittingen in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Beschermt gaten tegen vuil, stof, verontreinigingen en vocht.
  • Metrische schroefdraad is beschikbaar, met een nauwkeurige cilindrische binnen- en buitendiameter in millimeter.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Series Code: SR1125

O-ring schroefpluggen - UNF-schroefdraad

Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.

Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.

  • Materiaal: HDPE, nylon, PA, staal, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Kleur: zwart, naturel, grijs




Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.



Serie: SR5438, SR1571

Schroef beschermkappen - BSP/Gas-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de auto-industrie, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor BSP/gas-draad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.



Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Schroefkappen - BSP/Gas-schroefdraad

Schroefkappen van HDPE worden gebruikt in de automotive, hydraulica en de machinebouw. Handmatig aandraaien wordt aanbevolen, maar door de zeskantkop kan de kap bij laag koppel met een inbussleutel of dopsleutel aangebracht of verwijderd worden. De kap is voorzien van een inwendige neopreen rubber afdichtingsschijf om lekkage te beperken. Geschikt voor BSP/Gas-schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel en in veel verschillende maten.



Serie: SR1126

Schroefkappen - Metrisch schroefdraad

Gele metrische schroefkappen van polyethyleen hebben een interne afdichtschijf van neopreen rubber om verontreiniging door neerslag en binnendringende deeltjes te beperken. Geschikt voor de bescherming van metrisch schroefdraad. Hoewel handmatig vastdraaien wordt aanbevolen, kan de kap ook bij laag koppel met een schroevendraaier of dopsleutel geplaatst of verwijderd worden. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten voor al uw toepassingen.

Series Code: SR1126

Schroefkappen - UNF-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen met UNF-draad beschermen en beperken de lekkage van vloeistof. Ze zijn bestand tegen oplosmiddelen en verminderen de kans op afschuiving. Een neopreen afdichtschijf beperkt lekkage en de zeshoekige kop kan worden aangedraaid met een moersleutel of dopsleutel bij laag koppel, maar handmatig aandraaien wordt aanbevolen. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen en onze selectie van schroefpluggen.

Series Code: SR1126

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.



Serie: SR6112

  • van 2