Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad UNF-schroefdraad Swell-grendels

 (15 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.



Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Wit, Zwart Serie: SR1011

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.



Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.



Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

O-ring schroefpluggen - UNF-schroefdraad

Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Push Fit eindkappen

Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE, , LDPE Kleur: Blauw, , Rood Serie: SRCFBTPE, SRCFB

Schroefkappen - UNF-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen met UNF-draad beschermen en beperken de lekkage van vloeistof. Ze zijn bestand tegen oplosmiddelen en verminderen de kans op afschuiving. Een neopreen afdichtschijf beperkt lekkage en de zeshoekige kop kan worden aangedraaid met een moersleutel of dopsleutel bij laag koppel, maar handmatig aandraaien wordt aanbevolen. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen en onze selectie van schroefpluggen.

Series Code: SR1126

Slottex-pluggen

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw Serie: SRF0010