Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(60 productgroepen)
Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.
Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Bedieningsknoppen met markeringen zijn ideaal voor toepassingen waarvoor fijne, nauwkeurige positie aanpassingen nodig zijn. Deze knoppen zijn ontworpen met een ergonomisch gevormde gekartelde rand en een indicatormarkering voor nauwkeurige instelling en aanpassing.
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.
Serie: SR1161, SR1018, SRF0015
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.
Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Schroefpluggen met BSP/Gas-draad, worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.
Serie: SR5761
Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Serie: SR1002
Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Serie: SRK0083, SR5759
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.
Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029
Deze glasvezel bedieningshendels fungeren als een positieschakelaar op een machine, zodat de bediener snel van de ene naar de andere instelling kan overschakelen. Deze remgrepen bieden goede houvast en zijn bestand tegen olie en vet.
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Excenterhendels met binnendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Door de greep te ontgrendelen komt de vergrendeling los voor los- of vastdraaien terwijl het inzetstuk of het draadeind stevig blijven zitten.
Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Onze gasventiel pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese gasbedrijven om industriële gasventielen tegen binnendringend stof en vuil te beschermen. De gele LDPE gasventiel pluggen bieden sabotagebewijs en een uniek ventilatieklepje, dat ervoor zorgt dat gas veilig kan worden ontlucht wanneer een ventiel per ongeluk werd geopend.
Serie: SR1060
Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.
Diamanten kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F Toepassingen. Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.