Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.
Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
Deze standaard dragers met flens zijn een soort lineaire lager gebruikt voor zware en nauwkeurige lineaire bewegingstoepassingen. Ze bieden nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Hun stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
De dragers worden afzonderlijk van de rails aangeboden en zijn op dummy blokken gemonteerd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng de dummy blok op één lijn met het einde van de rail en schuif deze erop. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur, automatiserring, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.
Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.
Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.
Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.
De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze gekruiste rolgeleidersets zijn lineaire bewegingssystemen om toepassingen positionering en vloeiende geleiding te bieden. Het ontwerp, dat bestaat uit twee parallelle rails met gekruiste rollagers, zorgt voor zeer nauwkeurige lineaire bewegingen en een uitstekende belastbaarheid.
Ze verdelen de last gelijkmatig, wat leidt tot minder doorbuiging en een goede herhaalbaarheid om een nauwkeurige bewegingscontrole te krijgen. De kleine vorm maakt hen perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.
Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten. Ze zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 C en +80C. Te gebruiken in toepassingen zoals de industriële automobielsector, medische apparatuur, machinegereedschap en defensie.
Deze lineaire dragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. De behuizing biedt een eenvoudige oplossing tijdens montage van deze drager op het bewegend deel in de toepassing.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
Deze miniatuur raildragers zijn een compacte en veelzijdige oplossing voor het bereiken van precieze lineaire bewegingen in kleine toepassingen. Ze zijn perfect voor toepassingen die nauwkeurige plaatsing en vloeiende beweging vereisen in krappe ruimtes, of toepassingen die corrosiebestendigheid vereisen, ze zijn namelijk gemaakt van rvs.
Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen. Deze rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten. Het is bestand tegen zware gewichten, corrosiebestendig en bestand tegen slijtage.
Dragers worden geleverd met een kunststof dummy rail. Deze moet worden gemonteerd door de dummy rail tegen het einde van de echte rail te plaatsen en deze van de ene naar de andere te schuiven. Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, farmaceutica, kleine automatiseringssystemen en optische uitrusting.
Deze open lineaire kogeldragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Deze mogen alleen worden gebruikt met assen van gehard staal en de kogellagers zorgen ervoor dat de drager vloeiend over de rail beweegt. Ze zijn vooral nuttig voor zware gewichten en toepassingen met een lange slag.
De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.
Het ontwerp zonder flens maakt een eenvoudige en compacte installatie en integratie in bestaande systemen mogelijk. Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.
Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze rvs dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Door de lage wrijving biedt het ontwerp zonder flens een groter contactoppervlak met de lineaire geleider voor een grotere stabiliteit en precisie in beweging. Het ontbreken aan flenzen zorgt tevens voor meer flexibiliteit op het gebied van ruimte en locatie. Kogelhouders in de dragers zorgen voor een veel bredere evenwijdigheid en hoogteverschillen in de montagebasis, wat zorgt voor een aanzienlijke verkeerde uitlijning en mogelijke verwijdering van de sledes van de rail zonder kogels te verliezen.
De structuur is zeer corrosiebestendig, wat het perfect maakt voor gebieden met vocht, chemicaliën of extreme temperaturen. Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +120C. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze aluminium assen zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevige en duurzame component vereisen. Met een goede kracht-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. Door de corrosiebestendigheid gaat de as langer mee en is er geen regelmatig (vervangings-)onderhoud nodig.
Is bestand tegen enorme belastingen en functioneert onder zware omstandigheden zonder vervormingen of storingen. Is niet bedoeld voor gebruik met lineaire kogellagers maar met zelfsmerende keramische lagers.
Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.
Deze assteunrails worden gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen. Ze worden vaak gebruikt met lineaire lagers om een volledig ondersteund systeem met lage wrijving te bieden.
Het komt met een as van gehard staal en montagegaten voor montage en ondersteuning over de volledige lengte. Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.
De as is reeds aan de assteunrail gemonteerd. Deze heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen. Veelvuldig gebruikt in de fabricage van industriële, automobiel- en medische apparatuur, en elektronica.
Belleville schotelveren zijn zeer geschikt voor hoge belastingen in kleine ruimtes. Door ze op verschillende manieren te combineren kan met elke afmeting een aantal verschillende belastingsmogelijkheden worden bereikt. Verkrijgbaar in verenstaal (koolstofstaal) of RVS
Bevestigingsclips worden in de zittende positie geplaatst voordat de kogel wordt gemonteerd, zodat de eenheid stevig op zijn plaats wordt vergrendeld.
Bronzen moeren met flens vormen een belangrijk onderdeel van assemblages met draadspindels die veel worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zijn bedoeld voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij lage toerentallen, en hebben een glad oppervlak dat slijtage van de draadspindel vermindert.
Ze zijn uiterst duurzaam en hebben een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor betrouwbare prestaties, waardoor ze tot de meest populaire moeren voor assemblages met draadspindels behoren.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens en rechtsdraaiende schroefdraad en met linksdraaiende schroefdraad.
Bronzen cilindervormige moeren worden samen met onze draadspindels gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.
Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij een lage tot middelmatige rotatie. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Gemaakt van brons dat een betere corrosiebestendigheid heeft dan staal, maar minder sterk is en een lagere hittebestendigheid heeft.
Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Stalen cilindervormige moeren zijn bevestigingsmiddelen die vaak samen met draadspindels of kogelschroeven worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.
Ze worden gebruikt bij lage rotatiesnelheden, handmatige controle en klemfuncties. Niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met die van de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid.
Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Deze compacte lineaire kogellagers zijn ontwikkeld voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met weinig ruimte. Ze bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het compacte ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van de ruimte in toepassingen met beperkte ruimte. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en optimale prestaties in een compacte omgeving.
Eenvoudig te installeren via perspassing voor minder slijtage, een langere levensduur en hoge belastbaarheid. Met een oliebestendige afdichting en een corrosiebestendige behuizing.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.
Conische drukveren zijn drukveren met een aflopende veerdiameter van de ene kant van de veer tot de andere, zodat de veer tot een bijna solide hoogte ingedrukt kan worden. Ideaal voor toepassingen met beperkte hoogte en waar niet genoeg ruimte is voor een standaard drukveer.
Drukveren zijn de meest gebruikelijke veren met een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden. Ideaal voor toepassingen waar een druk- of compressiekracht gewenst is. Drukveren kunnen zowel over een staaf als in een gat worden bevestigd.
Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan