Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Nylon Schroefbevestiging Sleutelgat

 (38 productgroepen)

Lijst Rooster

Afstandhouders met schroefdraad

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.

Serie: SR2794

Bevestigingsbinders

Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.

Serie: SR1825

Condensatorbeugel

Staande condensatorbeugels zijn bedoeld om op het chassis te worden geschroefd. Sterke producten die uit één stuk zijn vervaardigd. Verkrijgbaar met of zonder bevestigingshardware. Verkrijgbaar met een interne afstandhouder om de condensator bij het chassis weg te houden. Ook zonder de afstandhouder verkrijgbaar, voor doorvoertoepassingen.

Draadclip met schroefbevestiging

Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.

Glasvezel geleiders

Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Glasvezelcassette onderdelen

De glasvezellascassettes zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de cassettes is mogelijk via gleuven aan een van de lange zijden van de cassette. Kleurgecodeerde scharnieren geven aan welke kant de cassette geopend moet worden Deksels, cassettes en scharnieren worden apart of in een set verkocht. ‌Vlambestendigheid; UL94 V0 en UL94 HB.

Serie: SROFST

Glasvezellascassettes - systeem, pakket

Ideaal voor het elimineren van macro- en microknikken, die optreden als glasvezelkabels niet juist worden behandeld. De lasbakken zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de bakken is mogelijk. Kan worden gebruikt met lashouders, lasbeschermhouders en glasvezelbeschermslangen. Deksels, cassettes en scharnieren worden tevens apart verkocht.

Kabelklemmen - Dubbele halve U, schroefbevestiging

Een dubbele U-klem met schroefbevestiging heeft een laag profiel en is ideaal voor gebruik op volle printplaten of in andere toepassingen met weinig ruimte.

De klem is handig voor het verzamelen, bevestigen en routen van twee parallelle draadbundels en wordt bevestigd met een schroef of klinknagel (afzonderlijk te koop).

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: naturel
  • UL94-classificatie V2

Kabelklemmen - Halve U-vorm, schroefbevestiging

Met laag profiel voor gebruik op volle printplaten en andere toepassingen met weinig ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen. Bevestiging met een #4- of M3-schroef voor uitzonderlijk klemvermogen Verkrijgbaar in drie formaten, voor bundeldiameters van 1/8 inch, 3/16 inch of 1/4 inch

Serie: SR2127

Kabelklemmen - Netkabel

Dit assortiment netsnoerklemmen is perfect wanneer stijfheid vereist is, maar het niet mogelijk is om een voorgemonteerde deksel te gebruiken. Het biedt goede bescherming voor kwetsbare componenten in het glas circuit.

Kabelklemmen - P-vormig/schroefbevestiging/nylon/naturel

Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten

Kabelklemmen - SHR-clips

Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, U-vormig

Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, bevestigingsriem en gesp

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiaal: PA Kleur: Zwart, Grijs Series Code:

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, draadharnas

Draadharnasklem, met schroefbevestiging, voor het stevig vastzetten van gegolfde en gewikkelde buizen of kabelbundels. De klem is geribbeld langs de binnendiameter voor extra grip.

De klem kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabels of draden later worden aangebracht. Voor extra gemak is de klem hersluitbaar, zodat kabelbundels kunnen worden verwijderd voor vervanging of nieuwe bedrading.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Opties UL94-classificatie V0 en UL94-classificatie V2.

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, trekontlasting

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiaal: PA, NylonKleur: Zwart, Naturel, GrijsBrandveiligheidsnorm: UL94 V-2Series Code:

Klemmen voor flatkabels

Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.

Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.

  • Materiaal: PA, aluminium
  • Kleur: naturel, aluminium, grijs
  • Standaard voor de brandbaarheid van materiaal: UL94 V-2, , UL94 V-0


Serie: SR2169

P-clips met schroefbevestiging

Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.

PCB-steunen met sleutelgat

Deze printplaat(PCB) afstandhouders zijn ontworpen om in een sleutelgat sleuf te worden bevestigd. Dit zorgt voor een gemakkelijke verwijdering indien nodig. Ze zijn verkrijgbaar met een bajonetneus of een tweedelige snap-in.

PCB-steunpijlers - Draadeindbevestiging

Deze steunen worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.

PCB-steunpijlers - Randvergrendelingsdraagpijlers met Schroefbevestiging/lange neus

Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.

Serie: SR2758

PCB-steunpijlers - Schroefbevestiging

Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.

Printplaat - Bevestigingsvoeten - schroefbevestiging

Bevestigingsvoeten worden gebruikt om printplaten op een chassis te bevestigen.

Push Mount Kabelbinderhouders

Push mount kabelbinderhouders kunnen worden ingedrukt en verwijderd voor gebruik in panelen met voorgeboorde gaten.

Serie: SR2022

Push-in afstandhouder

Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.

  • van 2