Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verstelbaar Op rubberbasis Folietape

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Film Tape rollen - DK-folie - Rubber

DK film tape biedt de hechting van een permanente rubberen kleeflaag zonder de dikte van foamtape. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten. Er zijn twee zelfklevende diktes beschikbaar voor meer flexibiliteit in uw toepassing: Gebruik 3.0 mm tape voor minder veeleisende, prijsgevoelige projecten. Gebruik 4.5 mm tape voor toepassingen die een hogere afschuifsterkte vereisen: Extrusies, naambordjes, verpakkingen en binderij, borden, POP-displays, golfkartonnen mappen/dozen, kunststof bevestigingsmiddelen

Film tape rollen - 4181 permanente-/peel fingerlifttape

4181 is een dubbelzijdige permanente-/peeltape met fingerlift, die aan de open zijde gecoat is met permanent synthetisch rubber en aan de gesloten zijde met een afpelbare acrylkleefstof. Specificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter: 76.0 mm. Toepassingen: Bescherm-/kraspads, posterbevestiging, kernsplitsing, hersluitbare enveloppen, hersluitbare verpakkingen.

Film tape stukken - DK film rubber

DK film is een dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht en een rubberen kleefstof. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken, inclusief ondergronden met lage oppervlakte-energie, te hechten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op rubberbasis (niet aanbevolen voor blootstelling aan direct UV-licht). Toepassingen: naambordjes, verpakkingen en binderij, bewegwijzering, POS-displays, golfkartonnen mappen/dozen en kunststof bevestigingsmiddelen, om een paar te noemen.

Filmtape rollen - 4813 permanente zakafdichtband - Fingerlift

4813 tape voor het afdichten van zakken is voor permanente toepassingen en is aan beide zijden gecoat met een hoogwaardige kleeflaag op basis van warm rubber. Ondersteund door een warmte-snijdbare loslatende liplaag met een droge rand met fingerlift aan beide zijden voor snel en gemakkelijk verwijderen van de liplaag. Specificaties: Kleeflaag: permanente smeltlijm op rubberbasis. Toepassingstemperatuur: 41F tot 122F. Servicetemperatuur: -4F tot 149F. Classificaties: FDA-verordening 175.105 voor indirect contact met levensmiddelen. Toepassingen:. Hitte snijbaar bij lage temperaturen, hogere snelheden