Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polypropyleen Storage & Transit Protection

 (10 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermpluggen voor scharnierlagers - Open

Deze beschermplug biedt robuuste bescherming. Hij helpt het binnendringen van vuil en vocht in scharnierlagers en draaikoppelingen te voorkomen.

Het profiel heeft een open midden dat de mogelijkheid biedt om het onderdeel op te hangen tijdens opslag en het lakproces.

  • Geleverd in een geopend formaat
  • Materiaal: lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleur: geel
  • Temperatuur: minimum -30 tot maximum +50 graden Celsius




Serie: SRF0008

Beschermpluggen voor scharnierlagers - gesloten

Deze beschermplug biedt een stevige bescherming. Het helpt te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen in scharnierlagers en draaikoppelingen.

  • Wordt geleverd in een gesloten formaat
  • Materiaal: polypropyleen (PP)
  • Kleur: Grijs
  • Temperatuur: tussen -10C en +110C




Serie: SRF0007

Boutverzegelingen

Onze boutverzegelingen zorgen voor goede bescherming en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Ze zijn conform ISO 17712:2013 en hebben een stalen borgmechanisme en pen van hoge sterkte, met beschermende ABS-coating op sommige types. Met een minimale treksterkte die voldoet aan internationale veiligheidsnormen zijn ze ideaal voor het beveiligen van zeecontainers.



Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Hoekbeschermers

Hoekbeschermers bedekken scherpe of breekbare hoeken om ze te beschermen tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Deze beschermers zijn verkrijgbaar in standaard, open, uitzetbare, heavyduty, en 3-weg-versies.



Serie: SR1041

Kabelverzegelingen - Metalen body

Onze kabelverzegelingen met metalen body geven een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Variaties met kabeldiameters van 3.5 mm en groter zijn ook conform ISO 17712:2013. Dit product heeft een aluminium body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.



Serie: SRH0017, SRAluLock

Randbeschermer

Randbeschermers verhogen de stapelsterkte, stabiliseren en ondersteunen producten gedurende transport, behandeling en opslag. Onze beschermers zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en stijlen om kunststof bundels en blootliggende hoeken af te schermen.



Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Ronde eindkappen - Standaard

Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.

  • Materiaal: PE, PP
  • Kleur: geel, zwart, grijs, naturel


Series Code: SRF0023

Serie: SR5763

Verzegelingen

Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.

Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.

  • Materialen: acrylonitril-butadieenstyreen (ABS), aluminium, polypropyleen (PP) en staal
  • Kleuren: blauw, groen, naturel, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Vloeistof absorberende pluggen

De vloeistof absorberende plug is een innovatieve oplossing om het overtollige vochtresidu in een component te beheersen. Veiliger, eenvoudiger en schoner dan een conventionele plug. De absorptie voorkomt schade veroorzaakt door lekken tijdens productie of transport.



Serie: SR1004

Zekering & meter verzegelingen

Verzegelingen voor nutsvoorzieningen en meters zijn speciaal ontworpen als indicatie van sabotage of inbreuk voor een scala aan meters of objecten die een dunne draadverzegeling vereisen. Denk hierbij aan water- en elektriciteitsmeters en aansluitdozen.

De dunne metaaldraad kan door kleine of moeilijke openingen worden gehaald, strak worden getrokken en in de bevestigingsbehuizing op zijn plaats worden geklikt.

Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende types waarbij een afgesneden draadlengte wordt geleverd en bij aankoop de verzegeling wordt meegeleverd of apart bij de afdichting wordt verkocht. De types zijn onder meer: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock en TwistLock.

AnchorLock is geschikt voor een scala aan toepassingen dankzij de flexibele draadlengte (inbegrepen). Het is voorzien van serienummers op zowel de binnen- als de buitenkant, voor extra sabotagebestendigheid. De PC-body is voorzien van een slagvast inzetstuk van polystyreen.

ClickLock is gegoten in PC met twee sets vergrendelingspijlen. Het verzegelingsmechanisme kan worden bekeken en geïnspecteerd. Voor het aanbrengen is geen tang nodig.

CrimpLock is speciaal ontworpen voor het verzegelen van meters en veiligheidsdozen en wordt verzegeld met een krimptang. De doorlopende rol draad is afzonderlijk verkrijgbaar. De stalen CrimpLock-draad wordt geleverd op een spoel van 2 kg en is ongeveer 260 meter lang.

TwistLock is eenvoudig aan te brengen voor alle soorten energiemeters. Het beschikt over een in één richting draaibaar vergrendelingsmechanisme en de verzegelingshandgreep kan na het aanbrengen worden losgeklikt om sabotage te voorkomen. De body is transparant en heeft een ABS twister.

  • Behuizingsmateriaal: polycarbonaat (PC) en acrylonitril-butadieen-styreenhars (ABS-hars)
  • Kleuren: blauw, groen, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock