Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Ovaal Ronde Kop Kunststof

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtpluggen

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.



Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Inklik-afdichtpluggen

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.



Serie: SR1760

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Koepelvormige afdichtpluggen

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: PA, HDPE, Nylon, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Ovale insteekdoppen - multifunctioneel

Multifunctionele ovalen buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ovalen buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.

Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.

Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn.

  • Ideaal wanneer esthetiek geen prioriteit heeft.
  • Past strak in ovalen buizen, voorkomt besmetting en biedt veiligheid.
  • Gebruikt in machinebouw of waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SRILO

Ovale insteekdoppen en glijvoeten

Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.

Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.

  • Met een ovaal ontwerp. Ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.
  • Ideaal voor populaire buismaten.
  • Eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging.
Materiaal: PE, ABS Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Serie: SR1558, SR5732, SR1557

Schroeftules

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762