Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met sleutel te bedienen Vast Plaatmoeren

 (30 productgroepen)

Lijst Rooster

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Druksloten - T-greep

Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.

Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd en zwarte poedercoating

Duwsloten - Glazen deuren, trekslot

Trek/duwsloten voor glazen deuren worden gemonteerd aan de achterste van twee glazen schuifdeuren, waarbij het binnenwerk naar voren springt en het openen van de deuren tegenhoudt. Deze sloten zijn ideaal voor vitrinekasten met waardevolle spullen en voor publicatieborden met glas ervoor. Het is onmogelijk om deze sloten te doorboren.

Duwsloten - Onderrail

Duwsloten voor onderrail bieden goede beveiliging voor glazen schuifpuien omdat ze de onderrail afgrendelen. 'Drukken om te sluiten’ bespaart tijd in drukke omgevingen en als extra beveiliging is het onmogelijk om het midden van het slot van gegoten zinklegering te doorboren.

Duwsloten met sluitmoer

Dit slotenassortiment wordt bevestigd met een moer. Duwsloten zijn geschikt voor schuifdeuren, vitrinekasten, beveiligingsroosters en rolluiken. De tuimelschijf maak eenvoudige bediening mogelijk: drukken om te sluiten en openen met de sleutel. Er is een keuze uit gelijke of unieke sleutels voor verschillende beveiligingsniveaus.

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Kastsluitingen met nok en sleutel

Deze serie sloten is geschikt voor vitrines, veiligheidskasten en voorraadkasten.Er bestaat een keuze uit gelijke of unieke sleutels en de variatie van grijpbereiken voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.

Serie: SR1887

Kleine kwartslagsloten met schroefdraad zonder veer

Deze kleine kwartslagsloten hebben geen veerwerking en heeft gelijke sleutels. Het type bevestigd met een moer past in een uitsparing van 16,2x14,2, en het type dat met clipbevestiging past in een uitsparing van 17,2x14,2.

Kwartslag sloten - Beveiligd

De beveiligde kwartslag sloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).

Kwartslag sloten - Met eenvoudige bevestiging

Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.

Kwartslagsloten - Vleugelknop met sleutel

Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling heeft een buitenafdichting, een montagemoer en twee standaard Euro-sleutels (5333).

Het is gemaakt om eenvoudig en snel te installeren, biedt extra beveiliging en voorkomt ongeoorloofde toegang terwijl het nog steeds gemakkelijk toegang biedt wanneer het ontgrendeld is. De producten omvatten verschillende materialen, afwerkingen en assortimenten voor grepen die worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.

  • Materiaal: zinklegering, gegoten zinklegering
  • Kleuren: zwart, naturel


Serie: SR5541

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Meubelsloten - Schuif voor glazen deur

Deze reeks sloten is ideaal voor glazen schuifdeurtoepassingen. Het assortiment biedt een optie voor gelijke of unieke sleutels en verschillende montagemethoden.

Serie: SR5543

Meubelsloten - Verticale schuif voor hout

Deze serie sloten is ideaal voor houten meubelladen en kasten. Stijlvol ontwerp en afwerking zorgen voor een esthetische uitstraling van de uiteindelijke toepassing. Een selectie van gelijke of unieke sleutels biedt opties op het gebied van veiligheid.

Meubelsloten - Vlakke kastsluiting

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiaal: Zinklegering Series Code:

Nokvergrendelingen

Nokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met een roterende nok die wordt vastgezet door het frame of de houder aan de achterkant vast te klikken.

Deze sloten bieden een gereedschapsloze, snelle en eenvoudige montage. Ze kunnen op deuren met een normale dikte worden gemonteerd en zijn ideaal voor lichtgewicht toegangstoepassingen.

Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende slottypes, waaronder met een loper (master), met gelijke sleutels en met verschillende sleutels,

  • Materialen: rvs en gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd, poedercoating en rvs
  • Kleuren: naturel (zilver) en zwart.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Plaatmoeren

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

  • van 2