Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(11 productgroepen)
Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.
Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.
Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.
De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.
Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.
Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.
Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.
Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.
Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.
Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.