Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Triggervergrendeling Vast Push-to-open vergrendelingen

 (15 productgroepen)

Lijst Rooster

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

Swell grendels

Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.

Vrouwelijke push/pull vergrendelingen

Push/pull vergrendeling is een slot dat met een veersysteem werkt voor ver- en ontgrendelen. Deze push/pull vergrendeling is compatibel met twee sluitplaten die onafhankelijk van elkaar moeten worden besteld, afhankelijk van de montage-eisen.

Serie: SR5074