Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Op rubberbasis Foamtape Verborgen scharnieren

 (10 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip foamtape Rollen

Deze foam is een antislip-foamproduct dat eenzijdig gecoat is met een permanente kleeflaag met hoge kleefkracht. Gebruik voor tegenmatten of aan de onderkant van displays om uitglijden te voorkomen. Specificaties: Kleeflaag: op rubber gebaseerd permanent aan één zijde (niet aanbevolen in toepassingen met blootstelling aan UV-straling). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 175F. Toepassingen: tegenmatten. Muismatten. POS-displays. Schapbekleding. Kleine huishoudelijke apparaten. Kantoorproducten

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Remo One®

Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Thick Remo One®

Thick Remo One® is een dubbelzijdig zelfklevend perm-/pelfoamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan de ene zijde voorzien van onze zeer agressieve permanente kleeflaag en aan de andere van onze verwijderbare kleeflaag. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F. Voor lichtgewicht toepassingen of opvullen van openingen. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen: promotionele, tijdelijke borden voor tijdelijke en semi-permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers.

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Remo Two®

Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Thick Remo Two®

Thick Remo Two® is een dubbelzijdig zelfklevend foamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan beide zijden voorzien van onze verwijderbare kleeflaag. Onze verwijderbare lijm verwijdert schoon van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken, zelfs na langere perioden van tijd. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden. Tijdelijke en permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Remo one®

Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Tape voor metalen schappen

Duraco Metal Shelf Tape is getest in de markt om aan de behoefte voor sterk dubbelzijdig foamtape te voldoen, dat kan worden verwijderd van harde niet-delamineerde oppervlakken zonder lelijke foamtape-resten achter te laten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV) De kleeflaag aan de schapzijde is speciaal geformuleerd voor verwijdering zonder foamresten achter te laten bij bevestiging aan een stalen oppervlak. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F Toepassingen. Bevestiging van prijsstrips, metalen schappen, magazijn/opslag: locatielabeling, verkooprekken, bordjes voor metalen schappen

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Dikke Twin Stick

Dikke Twin Stick schuimblokken met permanente kleeflaag aan beide zijden. Kan worden gebruikt voor een duurzaam 3-D-effect. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Toepassingen. Lichtgewicht toepassingen of het vullen van gaten. Voegt 3D-effecten toe. Sterke hulp voor displays. Opvallen

Permanente dubbelzijdige foamtape stukjes - Twin Stick

Twin Stick is favoriet voor het maken van POS-displays en bewegwijzering. Het flexibele foam vult gaten en zorgt ervoor dat ook onregelmatige oppervlakken toch aan elkaar worden gehecht. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating.

Permanente dubbelzijdige rollen foamtape - Dubl Kote Rubber

Dubl Kote is een veelzijdige dubbelzijdige schuimtape die aan beide zijden is gecoat met rubberkleefstof. Het is ideaal voor handmatige of geautomatiseerde toepassingen. Flexibel voor het opvullen van holle ruimten en vervormbaar om onregelmatige oppervlakken te verbinden. Ontworpen om te hechten op verschillende oppervlakken zoals golfkarton, hout, poedercoating, glas en laagenergetische kunststoffen. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 150F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Tijdelijk, semi-permanente en permanente displays, kunststof extrusies, kabelmanagement, bewegwijzering, einddoppen, koppen, hechten van oppervlakken met structuur