Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(27 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Serie: SR5538
Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.
Serie: SR5534
Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen
Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal
Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.
Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.
De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.
Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.
Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Kunnen meerdere keren geopend en gesloten worden voor het toevoegen en verwijderen van kabels. Grote voorgevormde voet zorgt voor stabiele bevestiging. Nylon 6/6
Het assortiment relinggrepen is ideaal voor gebruik als ladegrepen en biedt een keuze uit een gepersonaliseerd profiel met opschrift of een blanco profiel. Er is een selectie van afwerkingen en afmetingen beschikbaar. Ze worden met schroeven op een kanaal gemonteerd om multipositie mogelijk te maken wanneer een langer profiel wordt geselecteerd.
Serie: SR6513
Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.
sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.
Serie: SR1580
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.
Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen.
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht. Ze kunnen worden toegepast in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Metalen trekgrepen - Mannelijk, rechte hoek
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en afgewerkt uiterlijk. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.
Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Verzonken grepen met boutbevestiging worden bevestigd met de bijgeleverde ringen en moeren. De satijnen afwerking is esthetisch aangenaam en deze stijl is ideaal voor gebruik op catering of voedselverwerkende apparatuur.
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.