Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Flexibele stalen kabelklemmen met vinylcoating zijn een veilige kabelbevestigingsoplossing voor snel kabelbeheer. Worden gebruikt bij de montage van elektronische apparatuur.
Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.
HVAC-scharnieren zijn heavy-duty scharnieren zonder weerstand, ideaal voor grote verzonken deuren. Ze zijn geschikt voor airconditioning units, elektrische panelen en machinepanelen. Dit assortiment biedt een selectie aan ontwerpen en materialen die passen bij zowel het esthetische uiterlijk, de omgeving als de toepassingsvereisten. Afnemers van dit product, zijn mogelijk ook geïnteresseerd ons assortiment tochtstrippen.
De Standaard en Premium brandveiligheidskousen worden aangevuld vanuit het assortiment slangbeschermingen, met hoogwaardige flexibele bescherming voor kabels, hydraulische slangen en rubberen slangleidingen. De Brandveiligheidskous biedt bescherming tegen hoge temperaturen, stralingswarmte, open vuur en druppels vloeibaar metaal. De binnenkous biedt goede isolatie en heeft een gebruikstemperatuur van 700 graden. De rode siliconen buitenmantel van de standaard kous is zelfdovend en zeer flexibel waardoor hij eenvoudig kan worden bevestigd op gebogen of onregelmatige vormen. De Premium kous heeft een dikke geëxtrudeerde siliconen buitenmantel die zijn vorm goed behoudt, waardoor hij goed op rechte slangen, buizen en kabels kan worden vastgemaakt
Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.
Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal
Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Bij regelbare frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en de grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen
Snelle beschermhoezen voorkomen verontreiniging van hydraulische leidingen tijdens het vervangen van slangen. Ze zijn hitte-, ozon- en schuurbestendig en helpen bij de eenvoudige bevestiging en verwijdering van bundels.
De voor de mijnbouw goedgekeurde slangbeschermhoezen zijn compact maar niet dik, en bieden optimale bescherming tegen UV-licht en schuren. Deze hoezen verminderen de geconcentreerde uitstroom uit speldenpriklekken effectief, met hoge resistentie tegen barsten en goede opvang van lekkage. Goedkeuringen en certificatie: MSHA-goedkeuring #MSHA IC0234/0; Voldoet aan de FED0STD0191 testmethode 5309 voor slijtvastheid; voldoet aan ASTM D6770 voor slijtvastheid van textielband.
Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.
Spiraalslang beschermers FRAS zijn vlamvertragend en anti-statisch zodat dit assortiment ideaal is voor ondergronds gebruik. Met uitzonderlijke anti-pleteigenschappen en hoge schuurbestendigheid beperkt deze beschermer ook het risico op industriële ongevallen. Het is geschikt voor het omwikkelen van één enkele of van meerdere slangen.
Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.
Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.
Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan