Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(11 productgroepen)
Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer
Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.
Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.
Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Push-on kantelglijvoeten zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging voor gebruik op meubilair en andere producten en bieden mobiliteit en stabiliteit. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kantelend kogelgewricht. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende voeten voor uiteenlopende toepassingen.
Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Afstandhouder gemaakt van natuurlijk rubber en staal. Deze afstandhouders zijn verkrijgbaar in drie soorten en verschillende maten om aan uw doel te voldoen.
Deze cilinders zijn ontworpen om schokken te dempen, trilling te absorberen en te verdrijven en de impact op aangrenzende uitrusting of structuren te beperken.
Door het efficiënt dempen van trilling, helpen de trillingsdempende cilinders met het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de uitrusting. De dempende werking van deze cilinders helpt tevens met het minimaliseren van lawaai dat door trilling wordt veroorzaakt voor een rustigere en meer comfortabele werkomgeving.
Ze mogen nooit onder spanning worden gemonteerd, enkel onder een gelijkmatige belasting, en mogen alleen worden gebruikt in een axiale of radiale richting. Ze worden vaak gebruikt in machines, compressoren, airconditioners en technische lichtapparatuur.
Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.
Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.
U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.