Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelfklevend Inzetstuk

 (33 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Bladscharnieren - Met hechtmiddel

Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.

Documenthouders

Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.

Glasvezel geleiders

Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Kabelclips met open arm

Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.

Kabelclips voor flatkabels

Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Kabelklemmen - Kleefbevestiging, C-vorm

De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Kabelklemmen - Kleefbevestiging, U-vorm

Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Kabelklemmen - SHR-clips

Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, bevestigingsriem en gesp

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiaal: PA Kleur: Zwart, Grijs Series Code:

Kabelklemmen - Zelfklevend, aluminium, 2-armig

Deze verstelbare aluminium kabelclip heeft een zelfklevende basis voor eenvoudige en veilige installatie. De armen buigen zich om bundels om ze op hun plaats te houden. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Kabelklemmen - Zelfklevend, enkeldraads

Kabelklemmen voor één kabel bieden een veilige en eenvoudige bevestiging die een ideale oplossing is voor kabelbeheer voor een verscheidenheid aan toepassingen. De zelfklevende bevestiging is zeer veilig en kan ook worden verwijderd. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Klemmen voor flatkabels

Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.

Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.

  • Materiaal: PA, aluminium
  • Kleur: naturel, aluminium, grijs
  • Standaard voor de brandbaarheid van materiaal: UL94 V-2, , UL94 V-0


Serie: SR2169

Lashouders

Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.

Schaalplaten

Liniaalplaatjes worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaaldelijk langs lineaire geleiderails of assen te schuiven. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, elk met een specifieke montagestijl. Er zijn enkele liniaalplaatjes en dubbele liniaalplaatjes. Elk hiervan kent diverse montagetypen. Het type met schroefmontage heeft geboorde gaten en het type met kleefmontage bevat een afbeelding van de locatie van het schroefgat. Dit is niet geboord.

Hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon langs één of beide randen, als aanduiding voor de gebruiker. Zijn duurzaam en slijtagebestendig.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • Er zijn twee varianten beschikbaar, elk met een aparte montagestijl.
  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Heeft een gemarkeerde schaal of rasterpatroon dat langs één van beide of beide ranten loopt, wat gebruikers een indicatie geeft.
Materiaal: RVS, AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:

Twistbindafstandhouders

Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden.

Twistbinders voor plaatbevestiging

Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken: kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Verstelbare kabelklemmen

Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.

Vlakke Kabelklem - Zelfklevend, bovensluiting

Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Vlakke kabelklem

Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen

Zadelclips zelfklevend/schroefbevestiging

Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.

Zelfklevende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Vier verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Kabels zitten stevig vast maar kunnen ook verwijderd worden Grijs, UL94 V-0 PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende J-klemmen

Door de heldere kleur is de klem niet goed zichtbaar. Snel en eenvoudig te monteren met zelfklevende basis. Vijf maten beschikbaar voor verschillende bundeldiameters. UL94 V-0 PVC, met zelfklevend acryl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende R-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een voet met rubber kleefmiddel Houdt bundel stevig vast, maar is verwijderbaar UL94 V-0 grijs PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende U-clips

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. U-vorm maakt snel aanbrengen en verwijderen van de bundel mogelijk. Verschillende maten verkrijgbaar voor verschillende bundeldiameters. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2138

  • van 2