Menu Procurar

Spring Plungers - Ball - Slotted

Em stock

These Spring Plunger with a ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a stainless ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, it ensures the plunger's longevity and reliability even in tough settings. Additionally, the stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.

It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • Slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs.
  • The stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.
  • It can withstand temperatures up to 250C.
Material: Stainless Steel, Black Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Material Stroke s1 Spring load d1 d2 Comprar
1,43 € - 2,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
24.0
Aço preto
2.0
Normal
M10
6.0
1,11 € - 1,70 € 15 Em stock
14.0
19.0
Aço preto
1.0
Increased
M6
3.5
2,55 € - 3,92 € 45 Em stock
22.0
61.0
Aço preto
2.5
Increased
M12
8.0
2,83 € - 4,36 € 34 Em stock
12.0
8.0
Aço inoxidável
0.9
Normal
M5
3.0
2,83 € - 4,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
11.0
Aço inoxidável
1.0
Normal
M6
3.5
17,26 € - 26,56 € 134 Em stock
34.0
81.0
Aço inoxidável
5.5
Normal
M24
15.0
6,16 € - 9,47 € 36 Em stock
22.0
61.0
Aço inoxidável
2.5
Increased
M12
8.0
4,54 € - 6,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
0.8
Aço inoxidável
0.3
Normal
M2
1.0
0,96 € - 1,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
8.5
Aço preto
0.8
Normal
M4
2.5
3,61 € - 5,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
41.0
Aço preto
3.5
Normal
M16
10.0
5,66 € - 8,71 € 113 Em stock
30.0
56.0
Aço preto
4.5
Normal
M20
12.0
9,48 € - 14,58 € 3 Em stock
34.0
81.0
Aço preto
5.5
Normal
M24
15.0
10,04 € - 15,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
127.0
Aço preto
5.5
Increased
M24
15.0
3,21 € - 4,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
Aço inoxidável
0.4
Normal
M3
1.5
9,69 € - 14,90 € 1 Em stock
30.0
56.0
Aço inoxidável
4.5
Normal
M20
12.0
3,25 € - 5,00 € 56 Em stock
14.0
19.0
Aço inoxidável
1.0
Increased
M6
3.5
3,25 € - 5,00 € 301 Em stock
12.0
15.0
Aço inoxidável
0.9
Increased
M5
3.0
  • de 2
Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço preto

20253196

Intervalo de preços
1,87 € - 1,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço preto

20253233

Intervalo de preços
2,02 € - 1,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço preto

20253226

Intervalo de preços
1,48 € - 0,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço preto

20253295

Intervalo de preços
1,77 € - 1,15 €

Níveis de stock
412 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço preto

20253356

Intervalo de preços
9,87 € - 6,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Stroke s1
    4.5
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço inoxidável

20253417

Intervalo de preços
5,58 € - 3,63 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço inoxidável

20253424

Intervalo de preços
6,84 € - 4,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável

20253448

Intervalo de preços
10,80 € - 7,02 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço inoxidável

20253493

Intervalo de preços
6,48 € - 4,21 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço inoxidável

20253530

Intervalo de preços
16,74 € - 10,88 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Stroke s1
    4.5
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço preto

20253219

Intervalo de preços
1,48 € - 0,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço preto

20253257

Intervalo de preços
3,39 € - 2,20 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço preto

20253318

Intervalo de preços
2,45 € - 1,59 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço preto

20253349

Intervalo de preços
5,91 € - 3,84 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço preto

20253325

Intervalo de preços
2,63 € - 1,71 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M4 2.5 9.0 Aço inoxidável

20253387

Intervalo de preços
4,36 € - 2,83 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável

20253431

Intervalo de preços
8,54 € - 5,55 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço inoxidável

20253509

Intervalo de preços
7,41 € - 4,82 €

Níveis de stock
527 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável

20253523

Intervalo de preços
12,09 € - 7,86 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M24 15.0 34.0 Aço inoxidável

20253547

Intervalo de preços
26,99 € - 17,54 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Stroke s1
    5.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço preto

20253240

Intervalo de preços
2,20 € - 1,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço preto

20253301

Intervalo de preços
1,70 € - 1,11 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço preto

20253332

Intervalo de preços
3,92 € - 2,55 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço inoxidável

20253394

Intervalo de preços
4,36 € - 2,83 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável

20253400

Intervalo de preços
4,36 € - 2,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M24 15.0 34.0 Aço inoxidável

20253462

Intervalo de preços
26,56 € - 17,26 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Stroke s1
    5.5
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável

20253516

Intervalo de preços
9,47 € - 6,16 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M2 1.0 4.0 Aço inoxidável

20254759

Intervalo de preços
6,99 € - 4,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Stroke s1
    0.3
Êmbolo de mola M4 2.5 9.0 Aço preto

20253202

Intervalo de preços
1,48 € - 0,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço preto

20253264

Intervalo de preços
5,55 € - 3,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço preto

20253271

Intervalo de preços
8,71 € - 5,66 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Stroke s1
    4.5
Êmbolo de mola M24 15.0 34.0 Aço preto

20253288

Intervalo de preços
14,58 € - 9,48 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Stroke s1
    5.5
Êmbolo de mola M24 15.0 34.0 Aço preto

20253363

Intervalo de preços
15,44 € - 10,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Stroke s1
    5.5
Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço inoxidável

20253370

Intervalo de preços
4,94 € - 3,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4
Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço inoxidável

20253455

Intervalo de preços
14,90 € - 9,69 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Stroke s1
    4.5
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável

20253486

Intervalo de preços
5,00 € - 3,25 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço inoxidável

20253479

Intervalo de preços
5,00 € - 3,25 €

Níveis de stock
301 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9