Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1_025 d2 Comprar
2,66 € - 4,44 € 564 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
12.0
M5
3,96 € - 6,60 € 1034 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
40.0
M5
3,70 € - 6,17 € 514 Em stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
25.0
M6
3,63 € - 6,05 € 202 Em stock
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
16.0
M8
4,57 € - 7,62 € 44 Em stock
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
30.0
M10
0,94 € - 1,57 € 264 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
50.0
M5
0,92 € - 1,54 € 62 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
35.0
M5
1,20 € - 2,00 € 219 Em stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
70.0
M6
1,21 € - 2,02 € 334 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
60.0
M5
4,91 € - 8,19 € 97 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
75.0
M5
3,60 € - 6,00 € 136 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
80.0
M5
2,76 € - 4,60 € 116 Em stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
75.0
M6
1,60 € - 2,66 € 163 Em stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
100.0
M6
1,66 € - 2,76 € 51 Em stock
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
35.0
M10
3,79 € - 6,32 € 12 Em stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
35.0
M12
7,52 € - 12,53 € 12 Em stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
65.0
M12
8,96 € - 14,94 € 34 Em stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
55.0
M12
8,23 € - 13,72 € 10 Em stock
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço preto
75.0
M16
16,25 € - 27,09 € 1 Em stock
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
65.0
M20
6,62 € - 11,04 € Em produção
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
35.0
M5
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 10.0 13.0 Aço preto

20220402

Intervalo de preços
2,04 € - 1,22 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 16.0 13.0 Aço preto

20220426

Intervalo de preços
1,29 € - 0,77 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 30.0 13.0 Aço preto

20220440

Intervalo de preços
1,56 € - 0,94 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 12.0 16.0 Aço preto

20220518

Intervalo de preços
2,90 € - 1,74 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 16.0 16.0 Aço preto

20220525

Intervalo de preços
2,10 € - 1,26 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 60.0 16.0 Aço preto

20220587

Intervalo de preços
3,00 € - 1,80 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 20.0 18.0 Aço preto

20220648

Intervalo de preços
6,05 € - 3,63 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 25.0 18.0 Aço preto

20220655

Intervalo de preços
6,17 € - 3,70 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 70.0 18.0 Aço preto

20220709

Intervalo de preços
5,95 € - 3,57 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 30.0 22.0 Aço preto

20220761

Intervalo de preços
10,01 € - 6,01 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 60.0 22.0 Aço preto

20220792

Intervalo de preços
11,24 € - 6,74 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 90.0 22.0 Aço preto

20220822

Intervalo de preços
14,62 € - 8,77 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 100.0 27.0 Aço preto

20220839

Intervalo de preços
27,87 € - 16,72 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 70.0 27.0 Aço preto

20220907

Intervalo de preços
24,57 € - 14,74 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 8.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220938

Intervalo de preços
3,96 € - 2,38 €

Níveis de stock
796 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 50.0 9.5 Aço inoxidável 303

20221010

Intervalo de preços
6,73 € - 4,04 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 12.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221041

Intervalo de preços
4,99 € - 2,99 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 50.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221089

Intervalo de preços
7,20 € - 4,32 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 12.0 13.0 Aço inoxidável 303

20221102

Intervalo de preços
5,55 € - 3,33 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 25.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221140

Intervalo de preços
7,28 € - 4,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 20.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223519

Intervalo de preços
4,99 € - 2,99 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 35.0 13.0 Aço preto

20225773

Intervalo de preços
1,83 € - 1,10 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 65.0 9.5 Aço preto

20226237

Intervalo de preços
3,63 € - 2,18 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 100.0 9.5 Aço preto

20226282

Intervalo de preços
5,58 € - 3,35 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 65.0 11.0 Aço preto

20226336

Intervalo de preços
2,29 € - 1,37 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 80.0 11.0 Aço preto

20226350

Intervalo de preços
2,23 € - 1,34 €

Níveis de stock
285 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 90.0 11.0 Aço preto

20226367

Intervalo de preços
2,63 € - 1,58 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 45.0 16.0 Aço preto

20226442

Intervalo de preços
2,92 € - 1,75 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 75.0 16.0 Aço preto

20226473

Intervalo de preços
5,12 € - 3,07 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 25.0 22.0 Aço preto

20226534

Intervalo de preços
9,86 € - 5,92 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 65.0 22.0 Aço preto

20226572

Intervalo de preços
14,44 € - 8,66 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 55.0 27.0 Aço preto

20226626

Intervalo de preços
25,79 € - 15,47 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 35.0 27.0 Aço preto

20226602

Intervalo de preços
22,20 € - 13,32 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 60.0 9.5 Aço inoxidável 303

20227180

Intervalo de preços
7,12 € - 4,27 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 45.0 16.0 Aço inoxidável 303

20228200

Intervalo de preços
15,91 € - 9,55 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 25.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229054

Intervalo de preços
12,26 € - 7,36 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 20.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229139

Intervalo de preços
2,49 € - 1,49 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 45.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229177

Intervalo de preços
6,64 € - 3,98 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 45.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229245

Intervalo de preços
6,55 € - 3,93 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 75.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229290

Intervalo de preços
8,12 € - 4,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 80.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229306

Intervalo de preços
11,66 € - 7,00 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 25.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229344

Intervalo de preços
6,55 € - 3,93 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 55.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229399

Intervalo de preços
8,47 € - 5,08 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 65.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229412

Intervalo de preços
8,64 € - 5,18 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 60.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229474

Intervalo de preços
8,51 € - 5,11 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 75.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229504

Intervalo de preços
9,10 € - 5,46 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 100.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229535

Intervalo de preços
12,60 € - 7,56 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 45.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229580

Intervalo de preços
15,91 € - 9,55 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 70.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229634

Intervalo de preços
18,12 € - 10,87 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 35.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229696

Intervalo de preços
26,24 € - 15,74 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 55.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229733

Intervalo de preços
26,58 € - 15,95 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 45.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229719

Intervalo de preços
30,53 € - 18,32 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 75.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229771

Intervalo de preços
39,08 € - 23,45 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 80.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229832

Intervalo de preços
15,00 € - 9,00 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 12.0 13.0 Aço preto

20220419

Intervalo de preços
2,02 € - 1,21 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 40.0 13.0 Aço preto

20220457

Intervalo de preços
2,22 € - 1,33 €

Níveis de stock
5998 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 60.0 13.0 Aço preto

20220471

Intervalo de preços
2,01 € - 1,21 €

Níveis de stock
1621 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 70.0 13.0 Aço preto

20220488

Intervalo de preços
2,37 € - 1,42 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 25.0 16.0 Aço preto

20220549

Intervalo de preços
2,23 € - 1,34 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 80.0 16.0 Aço preto

20220600

Intervalo de preços
3,66 € - 2,20 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 30.0 18.0 Aço preto

20220662

Intervalo de preços
3,95 € - 2,37 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 40.0 18.0 Aço preto

20220679

Intervalo de preços
6,02 € - 3,61 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 50.0 18.0 Aço preto

20220686

Intervalo de preços
4,65 € - 2,79 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 120.0 22.0 Aço preto

20220747

Intervalo de preços
18,83 € - 11,30 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 80.0 22.0 Aço preto

20220815

Intervalo de preços
14,14 € - 8,48 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 30.0 27.0 Aço preto

20220860

Intervalo de preços
21,47 € - 12,88 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 40.0 27.0 Aço preto

20220877

Intervalo de preços
22,65 € - 13,59 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 50.0 27.0 Aço preto

20220884

Intervalo de preços
23,39 € - 14,03 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 10.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220945

Intervalo de preços
4,34 € - 2,60 €

Níveis de stock
733 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 25.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220983

Intervalo de preços
5,51 € - 3,31 €

Níveis de stock
539 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 30.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221065

Intervalo de preços
6,52 € - 3,91 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 40.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221072

Intervalo de preços
6,55 € - 3,93 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 40.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221164

Intervalo de preços
7,92 € - 4,75 €

Níveis de stock
257 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 100.0 13.0 Aço preto

20223564

Intervalo de preços
1,88 € - 1,13 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 65.0 13.0 Aço preto

20223595

Intervalo de preços
2,55 € - 1,53 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 4.0 M3 30.0 7.0 Aço preto

20226190

Intervalo de preços
4,03 € - 2,42 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 55.0 9.5 Aço preto

20226213

Intervalo de preços
2,14 € - 1,28 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 90.0 9.5 Aço preto

20226275

Intervalo de preços
2,76 € - 1,66 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 55.0 11.0 Aço preto

20226312

Intervalo de preços
2,14 € - 1,28 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 55.0 13.0 Aço preto

20226398

Intervalo de preços
2,44 € - 1,46 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 75.0 13.0 Aço preto

20226404

Intervalo de preços
2,87 € - 1,72 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 65.0 16.0 Aço preto

20226466

Intervalo de preços
4,50 € - 2,70 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 55.0 16.0 Aço preto

20226459

Intervalo de preços
3,83 € - 2,30 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 35.0 22.0 Aço preto

20226541

Intervalo de preços
10,10 € - 6,06 €

Níveis de stock
951 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 25.0 27.0 Aço preto

20226596

Intervalo de preços
20,74 € - 12,44 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 45.0 27.0 Aço preto

20226619

Intervalo de preços
25,11 € - 15,07 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 35.0 16.0 Aço inoxidável 303

20227746

Intervalo de preços
7,23 € - 4,34 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 50.0 13.0 Aço inoxidável 303

20228651

Intervalo de preços
8,47 € - 5,08 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 25.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229146

Intervalo de preços
2,68 € - 1,61 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 30.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229153

Intervalo de preços
2,68 € - 1,61 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 6.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229160

Intervalo de preços
3,96 € - 2,38 €

Níveis de stock
636 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 90.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229221

Intervalo de preços
16,20 € - 9,72 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 70.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229283

Intervalo de preços
8,12 € - 4,87 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 90.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229313

Intervalo de preços
17,18 € - 10,31 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 35.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229368

Intervalo de preços
18,95 € - 11,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 40.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229375

Intervalo de preços
7,98 € - 4,79 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 90.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229443

Intervalo de preços
9,21 € - 5,53 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 65.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229481

Intervalo de preços
8,51 € - 5,11 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 80.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229511

Intervalo de preços
9,91 € - 5,95 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 40.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229573

Intervalo de preços
14,12 € - 8,47 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 35.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229566

Intervalo de preços
13,56 € - 8,14 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 75.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229641

Intervalo de preços
18,12 € - 10,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 40.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229702

Intervalo de preços
30,53 € - 18,32 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 50.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229726

Intervalo de preços
26,58 € - 15,95 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 80.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229788

Intervalo de preços
39,47 € - 23,68 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 90.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229795

Intervalo de preços
34,60 € - 20,76 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 40.0 11.0 Aço preto

20220389

Intervalo de preços
1,32 € - 0,79 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 20.0 13.0 Aço preto

20220433

Intervalo de preços
1,33 € - 0,80 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 80.0 13.0 Aço preto

20220495

Intervalo de preços
2,76 € - 1,66 €

Níveis de stock
377 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 20.0 16.0 Aço preto

20220532

Intervalo de preços
2,13 € - 1,28 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 40.0 16.0 Aço preto

20220563

Intervalo de preços
2,39 € - 1,43 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 90.0 16.0 Aço preto

20220617

Intervalo de preços
4,60 € - 2,76 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 100.0 18.0 Aço preto

20220624

Intervalo de preços
7,35 € - 4,41 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 80.0 18.0 Aço preto

20220716

Intervalo de preços
6,21 € - 3,73 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 90.0 18.0 Aço preto

20220723

Intervalo de preços
8,46 € - 5,08 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 100.0 22.0 Aço preto

20220730

Intervalo de preços
15,82 € - 9,49 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 70.0 22.0 Aço preto

20220808

Intervalo de preços
12,58 € - 7,55 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 20.0 27.0 Aço preto

20220853

Intervalo de preços
20,38 € - 12,23 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 60.0 27.0 Aço preto

20220891

Intervalo de preços
24,27 € - 14,56 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 90.0 27.0 Aço preto

20220921

Intervalo de preços
25,77 € - 15,46 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 12.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220952

Intervalo de preços
4,44 € - 2,66 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 40.0 9.5 Aço inoxidável 303

20221003

Intervalo de preços
6,60 € - 3,96 €

Níveis de stock
1034 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 25.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221058

Intervalo de preços
6,17 € - 3,70 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 16.0 13.0 Aço inoxidável 303

20221119

Intervalo de preços
6,05 € - 3,63 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 30.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221157

Intervalo de preços
7,62 € - 4,57 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 50.0 9.5 Aço preto

20222499

Intervalo de preços
1,57 € - 0,94 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 35.0 9.5 Aço preto

20223557

Intervalo de preços
1,54 € - 0,92 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 70.0 11.0 Aço preto

20225711

Intervalo de preços
2,00 € - 1,20 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 60.0 9.5 Aço preto

20226220

Intervalo de preços
2,02 € - 1,21 €

Níveis de stock
334 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 75.0 9.5 Aço preto

20226251

Intervalo de preços
8,19 € - 4,91 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 80.0 9.5 Aço preto

20226268

Intervalo de preços
6,00 € - 3,60 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 75.0 11.0 Aço preto

20226343

Intervalo de preços
4,60 € - 2,76 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 100.0 11.0 Aço preto

20226374

Intervalo de preços
2,66 € - 1,60 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 35.0 16.0 Aço preto

20226435

Intervalo de preços
2,76 € - 1,66 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 35.0 18.0 Aço preto

20226480

Intervalo de preços
6,32 € - 3,79 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 65.0 18.0 Aço preto

20226510

Intervalo de preços
12,53 € - 7,52 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 55.0 18.0 Aço preto

20226503

Intervalo de preços
14,94 € - 8,96 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 75.0 22.0 Aço preto

20226589

Intervalo de preços
13,72 € - 8,23 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 65.0 27.0 Aço preto

20226633

Intervalo de preços
27,09 € - 16,25 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 35.0 9.5 Aço inoxidável 303

20228187

Intervalo de preços
11,04 € - 6,62 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 70.0 13.0 Aço inoxidável 303

20228668

Intervalo de preços
5,49 € - 3,29 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 8.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229108

Intervalo de preços
2,01 € - 1,21 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 55.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229184

Intervalo de preços
6,73 € - 4,04 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 70.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229207

Intervalo de preços
7,93 € - 4,76 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 75.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229214

Intervalo de preços
7,93 € - 4,76 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 60.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229269

Intervalo de preços
7,20 € - 4,32 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 20.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229337

Intervalo de preços
6,28 € - 3,77 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 30.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229351

Intervalo de preços
7,17 € - 4,30 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 60.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229405

Intervalo de preços
8,64 € - 5,18 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 75.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229429

Intervalo de preços
9,47 € - 5,68 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 70.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229498

Intervalo de preços
9,10 € - 5,46 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 30.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229559

Intervalo de preços
13,56 € - 8,14 €

Níveis de stock
174 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 50.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229597

Intervalo de preços
14,96 € - 8,98 €

Níveis de stock
251 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 60.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229610

Intervalo de preços
16,43 € - 9,86 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 65.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229627

Intervalo de preços
17,27 € - 10,36 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 30.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229689

Intervalo de preços
26,24 € - 15,74 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 65.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229757

Intervalo de preços
27,56 € - 16,54 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 100.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229801

Intervalo de preços
36,35 € - 21,81 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 140.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229825

Intervalo de preços
39,72 € - 23,83 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    140.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 50.0 11.0 Aço preto

20220396

Intervalo de preços
1,46 € - 0,88 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 50.0 13.0 Aço preto

20220464

Intervalo de preços
1,76 € - 1,06 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 100.0 16.0 Aço preto

20220501

Intervalo de preços
4,60 € - 2,76 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 30.0 16.0 Aço preto

20220556

Intervalo de preços
2,31 € - 1,39 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 50.0 16.0 Aço preto

20220570

Intervalo de preços
2,68 € - 1,61 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 70.0 16.0 Aço preto

20220594

Intervalo de preços
3,20 € - 1,92 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 120.0 18.0 Aço preto

20220631

Intervalo de preços
13,64 € - 8,18 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 60.0 18.0 Aço preto

20220693

Intervalo de preços
5,58 € - 3,35 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 20.0 22.0 Aço preto

20220754

Intervalo de preços
10,07 € - 6,04 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 40.0 22.0 Aço preto

20220778

Intervalo de preços
10,65 € - 6,39 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 50.0 22.0 Aço preto

20220785

Intervalo de preços
11,21 € - 6,73 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 120.0 27.0 Aço preto

20220846

Intervalo de preços
29,22 € - 17,53 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 80.0 27.0 Aço preto

20220914

Intervalo de preços
28,95 € - 17,37 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 16.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220969

Intervalo de preços
4,66 € - 2,80 €

Níveis de stock
552 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 20.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220976

Intervalo de preços
4,75 € - 2,85 €

Níveis de stock
609 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 10.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221034

Intervalo de preços
4,78 € - 2,87 €

Níveis de stock
339 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 8.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221027

Intervalo de preços
4,67 € - 2,80 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 10.0 13.0 Aço inoxidável 303

20221096

Intervalo de preços
5,81 € - 3,49 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 20.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221133

Intervalo de preços
7,18 € - 4,31 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 50.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221171

Intervalo de preços
8,23 € - 4,94 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 16.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223533

Intervalo de preços
4,99 € - 2,99 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 45.0 9.5 Aço preto

20225728

Intervalo de preços
1,86 € - 1,12 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 70.0 9.5 Aço preto

20226244

Intervalo de preços
2,71 € - 1,63 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 35.0 11.0 Aço preto

20226299

Intervalo de preços
1,56 € - 0,94 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 45.0 11.0 Aço preto

20226305

Intervalo de preços
2,00 € - 1,20 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 60.0 11.0 Aço preto

20226329

Intervalo de preços
1,90 € - 1,14 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 45.0 13.0 Aço preto

20226381

Intervalo de preços
2,00 € - 1,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 120.0 13.0 Aço preto

20226428

Intervalo de preços
3,24 € - 1,94 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 45.0 18.0 Aço preto

20226497

Intervalo de preços
7,05 € - 4,23 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 75.0 18.0 Aço preto

20226527

Intervalo de preços
12,91 € - 7,75 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 45.0 22.0 Aço preto

20226558

Intervalo de preços
10,81 € - 6,49 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 55.0 22.0 Aço preto

20226565

Intervalo de preços
11,86 € - 7,12 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 75.0 27.0 Aço preto

20226640

Intervalo de preços
27,59 € - 16,55 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 110.0 16.0 Aço preto

20226664

Intervalo de preços
9,71 € - 5,83 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    110.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 35.0 11.0 Aço inoxidável 303

20228194

Intervalo de preços
13,07 € - 7,84 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 6.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229092

Intervalo de preços
2,98 € - 1,79 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 12.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229115

Intervalo de preços
2,18 € - 1,31 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 65.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229191

Intervalo de preços
7,12 € - 4,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 100.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229238

Intervalo de preços
16,20 € - 9,72 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 55.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229252

Intervalo de preços
7,20 € - 4,32 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 65.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229276

Intervalo de preços
7,20 € - 4,32 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 100.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229320

Intervalo de preços
14,46 € - 8,68 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 45.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229382

Intervalo de preços
7,98 € - 4,79 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 80.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229436

Intervalo de preços
9,71 € - 5,83 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 55.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229467

Intervalo de preços
8,23 € - 4,94 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 100.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229450

Intervalo de preços
9,89 € - 5,93 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 90.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229528

Intervalo de preços
11,13 € - 6,68 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 55.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229603

Intervalo de preços
14,96 € - 8,98 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 80.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229658

Intervalo de preços
20,08 € - 12,05 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 100.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229672

Intervalo de preços
22,93 € - 13,76 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 90.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229665

Intervalo de preços
22,53 € - 13,52 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 60.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229740

Intervalo de preços
27,56 € - 16,54 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 70.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229764

Intervalo de preços
39,08 € - 23,45 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 120.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229818

Intervalo de preços
38,00 € - 22,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 10.0 8.0 Aço preto

20220211

Intervalo de preços
2,87 € - 1,72 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 30.0 9.5 Aço preto

20220310

Intervalo de preços
1,29 € - 0,77 €

Níveis de stock
333 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 40.0 9.5 Aço preto

20220327

Intervalo de preços
1,26 € - 0,76 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 20.0 11.0 Aço preto

20220358

Intervalo de preços
1,38 € - 0,83 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 8.0 9.5 Aço preto

20220266

Intervalo de preços
1,46 € - 0,88 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 12.0 9.5 Aço preto

20220273

Intervalo de preços
0,89 € - 0,53 €

Níveis de stock
1347 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 16.0 11.0 Aço preto

20220341

Intervalo de preços
1,38 € - 0,83 €

Níveis de stock
419 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 30.0 11.0 Aço preto

20220372

Intervalo de preços
1,49 € - 0,89 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 4.0 M3 12.0 7.0 Aço preto

20220167

Intervalo de preços
3,33 € - 2,00 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 16.0 9.5 Aço preto

20220280

Intervalo de preços
0,97 € - 0,58 €

Níveis de stock
336 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 20.0 9.5 Aço preto

20220297

Intervalo de preços
1,12 € - 0,67 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 10.0 11.0 Aço preto

20220334

Intervalo de preços
1,38 € - 0,83 €

Níveis de stock
1606 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 6.0 9.5 Aço preto

20220259

Intervalo de preços
1,32 € - 0,79 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 25.0 9.5 Aço preto

20220303

Intervalo de preços
1,19 € - 0,71 €

Níveis de stock
447 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 25.0 11.0 Aço preto

20220365

Intervalo de preços
1,43 € - 0,86 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0