Menu Procurar

Porcas cilíndricas de bronze

Em stock

As porcas cilíndricas de bronze são utilizadas com os nossos parafusos de avanço para converter o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material. Fabricadas em bronze, que proporciona uma melhor resistência à corrosão que o aço, mas é menos forte ou resistente à temperatura.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas cilíndricas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Direção da rosca d2 tol. h10 Lead Comprar
534,56 € - 593,96 € Em produção
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Mão esquerda
120.0
10.0
61,64 € - 77,06 € 13 Em stock
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Mão direita
50.0
5.0
36,01 € - 48,01 € 34 Em stock
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Mão esquerda
45.0
4.0
93,45 € - 109,94 € 4 Em stock
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Mão esquerda
60.0
6.0
110,69 € - 130,22 € 2 Em stock
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Mão esquerda
60.0
6.0
205,23 € - 241,45 € 14 Em stock
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Mão direita
80.0
7.0
517,47 € - 574,97 € 2 Em stock
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Mão direita
110.0
10.0
554,26 € - 615,84 € Em produção
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Mão esquerda
110.0
10.0
134,96 € - 168,70 € 2 Em stock
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Mão esquerda
75.0
6.0
159,59 € - 187,76 € 8 Em stock
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Mão direita
75.0
6.0
191,39 € - 225,17 € 1 Em stock
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Mão direita
80.0
7.0
87,31 € - 102,71 € 8 Em stock
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Mão direita
60.0
6.0
11,09 € - 14,79 € 3 Em stock
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Mão direita
22.0
4.0
52,17 € - 65,21 € 11 Em stock
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mão esquerda
50.0
5.0
110,69 € - 130,22 € 7 Em stock
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Mão direita
60.0
12.0
101,58 € - 119,51 € 32 Em stock
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Mão direita
60.0
6.0
210,61 € - 247,77 € Em produção
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Mão direita
80.0
14.0
99,28 € - 116,80 € 6 Em stock
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Mão direita
60.0
10.0
310,55 € - 345,06 € Em produção
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Mão esquerda
90.0
8.0
168,49 € - 210,61 € Em produção
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Mão esquerda
80.0
7.0
  • de 3
Porca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Intervalo de preços
593,96 € - 534,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR26 x 5 52.0 Bronze

20147969

Intervalo de preços
77,06 € - 61,64 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronze

20147884

Intervalo de preços
48,01 € - 36,01 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR30 x 6 60.0 Bronze

20148034

Intervalo de preços
109,94 € - 93,45 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR32 x 6 64.0 Bronze

20148065

Intervalo de preços
130,22 € - 110,69 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 7 80.0 Bronze

20148119

Intervalo de preços
241,45 € - 205,23 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronze

20148195

Intervalo de preços
574,97 € - 517,47 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronze

20148201

Intervalo de preços
615,84 € - 554,26 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 6 72.0 Bronze

20148096

Intervalo de preços
168,70 € - 134,96 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 6 72.0 Bronze

20148089

Intervalo de preços
187,76 € - 159,59 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronze

20148133

Intervalo de preços
225,17 € - 191,39 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR30 x 6 60.0 Bronze

20148027

Intervalo de preços
102,71 € - 87,31 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Intervalo de preços
14,79 € - 11,09 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronze

20147952

Intervalo de preços
65,21 € - 52,17 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR32 x 12 64.0 Bronze

20148041

Intervalo de preços
130,22 € - 110,69 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR32 x 6 64.0 Bronze

20148058

Intervalo de preços
119,51 € - 101,58 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 14 80.0 Bronze

20148102

Intervalo de preços
247,77 € - 210,61 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 10 56.0 Bronze

20147983

Intervalo de preços
116,80 € - 99,28 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronze

20148164

Intervalo de preços
345,06 € - 310,55 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 7 80.0 Bronze

20148126

Intervalo de preços
210,61 € - 168,49 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Intervalo de preços
671,83 € - 604,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Intervalo de preços
16,73 € - 12,55 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Intervalo de preços
27,06 € - 20,29 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 4 36.0 Bronze

20147846

Intervalo de preços
33,77 € - 25,33 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 3 28.0 Bronze

20147785

Intervalo de preços
21,13 € - 15,85 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronze

20147921

Intervalo de preços
62,74 € - 50,19 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronze

20147761

Intervalo de preços
19,23 € - 14,42 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR14 x 3 28.0 Bronze

20147792

Intervalo de preços
27,86 € - 20,90 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Intervalo de preços
12,65 € - 9,49 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Intervalo de preços
46,13 € - 34,60 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 10 44.0 Bronze

20147907

Intervalo de preços
62,74 € - 50,19 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Intervalo de preços
64,13 € - 51,31 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronze

20147990

Intervalo de preços
106,05 € - 90,14 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR30 x 12 60.0 Bronze

20148010

Intervalo de preços
109,94 € - 93,45 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 10 48.0 Bronze

20147938

Intervalo de preços
71,42 € - 57,13 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Intervalo de preços
265,72 € - 212,57 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Intervalo de preços
618,19 € - 556,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Intervalo de preços
423,40 € - 381,06 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Intervalo de preços
198,48 € - 168,70 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Intervalo de preços
405,79 € - 365,22 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR12 x 6 24.0 Bronze

20147778

Intervalo de preços
17,54 € - 13,16 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 6 28.0 Bronze

20147808

Intervalo de preços
27,86 € - 20,90 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Intervalo de preços
43,24 € - 32,44 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 8 40.0 Bronze

20147891

Intervalo de preços
50,34 € - 37,76 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR16 x 8 32.0 Bronze

20147839

Intervalo de preços
31,45 € - 23,60 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronze

20147747

Intervalo de preços
16,12 € - 12,09 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR16 x 3 32.0 Bronze

20147822

Intervalo de preços
28,38 € - 21,29 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR18 x 4 36.0 Bronze

20147853

Intervalo de preços
37,85 € - 28,39 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Intervalo de preços
52,12 € - 41,70 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR26 x 5 52.0 Bronze

20147976

Intervalo de preços
86,70 € - 69,37 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Intervalo de preços
116,80 € - 99,28 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda