Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
O Remo One é uma fita de espuma adesiva permanente/destacável de dupla face com o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base em um lado, adesivo removível no lado de montagem; Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1/2 lb por 1 sq. in. de fita. Destinado a uso único; Aplicações: Sinalização promocional e temporária. Displays temporários e permanentes, gráficos promocionais de uso único. Wobbler e cartazes de sobreposição
A Essentra Components oferece 5 materiais diferentes de discos de mascaramento, disponíveis em múltiplos diâmetros e espessuras. Os nossos discos suportam diversas faixas de temperatura e são utilizados em muitas aplicações diferentes.
Fitas magnéticas são um material magnético flexível revestido de um lado com um adesivo permanente. Nossa fita magnética adesiva pode manter a sua qualidade adesiva mesmo após um longo período de utilização. Temos rolos de fita magnética disponíveis com adesivos para interiores e exteriores: O adesivo para interiores é um adesivo à base de borracha e possui alta aderência inicial. Adesivo para o exterior é um adesivo à base de acrílico adequado para plásticos flexíveis ou exposição ao sol e ao ar livre.
As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado
As nossas fitas de isolamento para altas temperaturas são fornecidas num rolo contínuo e suportam temperaturas entre 80 C e 260 C. Não deixam resíduos ao remover para que não fiquem resíduos de adesivo inestéticos para trás. Estas são fitas multiusos e adequadas para a maior parte de aplicações de baixas temperaturas, bem como para uma grande variedade de aplicações de altas temperaturas para responderem às necessidades dos seus projetos.
A gama inclui fitas de poliéster com uma temperatura máxima até 180 C; a versão azul, mais fina, é fornecida com uma espessura de 25 mícrons e é ideal para aplicações curvas. A versão verde, mais grossa, é fornecidas com uma espessura de 38 mícrons e pode ser utilizada para aplicações de revestimento com pó e anodização.
A nossa fita de poliamida de alto desempenho é ótima para aplicações de revestimento elétrico (E-coating). A fita em rolo castanha conta com uma temperatura máxima de 260 C e oferece uma excelente resistência aos químicos e abrasão.
A nossa gama inclui uma fita Eze-wrap de borracha de silicone, que suporta uma temperatura máxima de +204 C. Esta fita de fusão automática cola-se a si própria para formar uma massa homogénea, fornecendo uma excelente vedação. Excelente para objetos de formas irregulares.
Por que não experimenta a nossa fita de pano de fibra de vidro com uma temperatura máxima de 250 C. Esta fita é resistente aos solventes e à abrasão e o material de trama apertada é incrivelmente resistente aos rasgões. A escolha ideal para aplicações de alta pressão, tais como jato de areia.
Também oferecemos uma vasta gama de fitas isoladoras em papel com intervalos de temperatura de 80 C a 180 C. São a escolha ideal para aplicações de pintura.
Fitas adesivas que suportam temperaturas até + 260 C. Ideal para formas estranhas que uma tampa ou tampão simplesmente não consegue cobrir, todas as nossas fitas de mascaramento são removidas de forma limpa e não deixam nenhum resíduo. Aderência rápida para aplicações que economizam tempo.
A fita de aço magnética autoadesiva Duraco é uma folha de aço não magnetizada projetada para atrair ímanes. Aplique o adesivo na superfície desejada e simplesmente coloque ímanes nele.
Tapes & Adhesives 3M™ fita de vinil 471/766 ideal para muitas aplicações de codificação de cores, proteção contra abrasão, decoração, vedação, aplicação de patches, emendas, envolvimento e uso geral. Utilizado em áreas de marcação de tinta
O fita de tecido rasgável à mão é uma fita dupla-face suportada que pode ser rasgada à mão. A fita de tecido para uso geral DSTF é o padrão da indústria com um adesivo à base de borracha derretida a quente. Especificações: Adesivo: permanente à base de borracha a quente Temperatura de aplicação: 50 ºF a 122 ºF Temperatura de serviço: 32 ºF a 158 ºF Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos. Diâmetro nuclear: 3 polegadas. Aplicações. Artigos de papelaria contínuos. Envelopes. P-O-P Studio/arte comercial leve. Cartazes
A ATG TAPE da Duraco é utilizada em dispensadores ATG e proporciona uma aplicação rápida e fácil da fita. Especificações: Adesivo: Acrílico estabilizado com vidro. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações: displays POP. Cartazes. Sinal leve. Montagem de fotos. Montagem de póster. Montagem de pasta de bolso. Emenda. Montagem do produto
Remo Two é uma fita de espuma adesiva de dupla face removível de ambos os lados. Especificações: Adesivo: Adesivo removível de dois lados (não recomendado em aplicações com exposição direta aos raios UV); Temperatura de aplicação: 65F a 100F; Temperatura de serviço: -20F a 150F; Potência de retenção: 1/2 lb por 1 polegada quadrada de fita. Destinado a uso único; Aplicações: Sinalização promocional e temporária Embalagens para consumidor. Gráficos promocionais de uso único. Kits sem ligação aos gráficos
Thick Remo Two é um bloco de espuma adesiva de dupla face utilizado para criar um efeito 3D. Tem o nosso adesivo removível em ambos os lados. O nosso adesivo removível é removido da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Adesivo removível de dois lados (não recomendado em aplicações com exposição direta aos raios UV); Temperatura de aplicação: 65F a 100F; Temperatura de serviço: -20F a 150F; Potência de retenção: 1/2 lb por 1 polegada quadrada de fita. Aplicações. Sinalização promocional e temporária. Displays temporários e permanentes. Gráficos promocionais de uso único. Wobbler e cartazes de sobreposição
Thick Remo One é um bloco de espuma adesiva permanente/destacável de dupla face utilizado para criar um efeito 3D. Tem o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base num lado, adesivo removível no lado da montagem lateral. Temperatura de aplicação: 65F a 100F. Temperatura de serviço: -20F a 150F Para aplicações leves ou preenchimento de lacunas. Destinado a uma só utilização. Aplicações. Sinalização promocional e temporária. Displays temporários e semi-permanentes. Gráficos de uso único. Wobbler e cartazes de sobreposição
OS blocos de espuma Thick Twin Stick com adesivo permanente em ambos os lados podem ser usados para criar um efeito duradouro em 3-D. O nosso adesivo extremamente agressivo à base de borracha foi projetado para unir diversos tipos de superfícies, incluindo papelão corrugado, aglomerado de madeira, madeira, plásticos de baixa energia superficial, materiais revestidos em pó, revestimentos UV. Especificações: Adesivo: Permanente à base de borracha nos dois lados (não recomendado para exposição UV direta) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações. Aplicações leves ou preenchimento de espaços. Adiciona efeitos 3D. Displays de ajuda - fortes. Pop Out
O Twin Stick é o favorito da indústria para a montagem de displays e sinalizações POP. A espuma flexível preenche as lacunas, permitindo que superfícies irregulares sejam unidas. O nosso adesivo extremamente agressivo à base de borracha foi projetado para unir diversos tipos de superfícies, incluindo papelão corrugado, aglomerado de madeira, madeira, plásticos de baixa energia superficial, materiais revestidos em pó, revestimentos UV.
Dispensador leve, roll-on, pistola com pega para facilitar o fecho central das caixas. Um travão ajustável embutido permitinde o controlo de tensão e entrega.
As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 4 cores: transparente, branco, cinzento e preto Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Intervalo de temperatura de serviço: -20 ºF a 300 ºF Aplicações. Aparelhos: substituir fixadores mecânicos em aparelhos de consumo e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado
O Dubl Kote Acrylic é uma fita versátil de espuma de dupla face revestida com adesivo acrílico de ambos os lados. É ideal para aplicação manual ou automatizada. Flexível para espaços de preenchimento e adaptável para unir superfícies irregulares. Os adesivos acrílicos são estáveis em termos de UV e têm boa resistência ao plastificante. . Especificações: temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações. Sinalização, Outdoors, tampas, cabeçalhos, purificadores de ar, guarnição de proteção, montagem espelhada leve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.