Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(25 Produtos)
Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.
As abraçadeiras de cabos com estabilização térmica oferecem um maior leque de funcionamento em ambientes mais duros. As abraçadeiras de cabos desta gama estão disponíveis em material resistente a UL-V2 ou UV, adequadas para a utilização no exterior.
A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas fêmea também são conhecidas como dobradiças de elevação ou dobradiças de montagem à superfície. Feitas de poliamida com inserções de latão, estas dobradiças são resistentes a óleo, gordura e à maior parte dos químicos industriais.Está disponível uma seleção de tamanhos para a dobradiça e para os parafusos de montagem.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas macho são ideais para portas embutidas. Estas dobradiças também são conhecidas como dobradiças de montagem à superfície ou dobradiças de elevação, e estão disponíveis em vários materiais e tamanhos de pinos para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.
As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.
Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.
Os tampões de proteção roscados – roscas NPT são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.
Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.
Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.