Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(55 Produtos)
Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.
Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.
Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.
Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.
Os manípulos esféricos saliente dão aos produtos uma aparência esteticamente agradável e acabada. Estes manípulos de plástico moldado são ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo máquinas-ferramentas, jigs e acessórios. O design em cogumelo proporciona uma aderência confortável.
Os manípulos recartilhados em diamante têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 C a + 135 C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Varie o material estável, oferecendo uma vida útil longa. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 C a + 125 C.
Passa-fios de inversão têm características de auto-retenção graças às falanges na sua face externa. Isto permite uma instalação rápida e segura. Esta parte cumpre com as especificações NAS1368-N10D.
Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.
Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.
As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.
São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.
A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os nossos rodízios flutuantes foram concebidos para utilização em condições secas e molhadas. Garantem o movimento suave de materiais lisos delicados ou polidos. As esferas estão disponíveis em duas opções de materiais e cores. A esfera em poliuretano vermelho (Shore A 90-95) é mais resistente. A borracha preta (Shore A 80-85) destina-se à maior parte das restantes aplicações. A altura é regulável, o que faz com que estes rodízios sejam muito práticos. Contam com uma haste BZP. As opções de orientação à direita ou à esquerda estão disponíveis para satisfazerem as suas necessidades. Fornecidos total ou parcialmente montados e também estão disponíveis numa opção "só esfera".
As tampas com aba flexível foram concebidas para proteger as aplicações contra contaminações e derramamentos. Possuem um design de aba curva que oferece uma maior área de contacto com a superfície, exigindo menos força de preensão durante a instalação e remoção. São flexíveis para que possam ser esticados para fácil instalação e remoção. Flexíveis para que possa esticar em dimensões ligeiramente maiores para um ajuste confortável sem rachar ou rasgar.
São fáceis de instalar e de remover, simplificando a abertura e o fecho do recipiente de forma rápida e eficiente. São utilizados na indústria de alimentos, aplicações industriais ou aplicações de armazenamento.
Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.