Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Roscada Roscas BSP Trincos de compressão

 (17 Produtos)

Lista Painel

Push Fit End Caps

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.

Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Simple and economical way of protecting metric and UNF threads.
  • Easy to install and remove.
  • Operatures in temperatures from mimimum -60 C up to maximum 135 C.
Material: TPE, , LDPEColour: Blue, , RedMaterial Flammability Standard: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Tampas com aba para puxar

As tampas com aba flexível foram concebidas para proteger as aplicações contra contaminações e derramamentos. Possuem um design de aba curva que oferece uma maior área de contacto com a superfície, exigindo menos força de preensão durante a instalação e remoção. São flexíveis para que possam ser esticados para fácil instalação e remoção. Flexíveis para que possa esticar em dimensões ligeiramente maiores para um ajuste confortável sem rachar ou rasgar.

São fáceis de instalar e de remover, simplificando a abertura e o fecho do recipiente de forma rápida e eficiente. São utilizados na indústria de alimentos, aplicações industriais ou aplicações de armazenamento.

  • Material: EVA, PVC
  • Cor: amarelo, preto, vermelho

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Tampas e tampões cónicas - flange larga

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Tampas e tampões cónicos - padrão

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampas serrilhadas macias

Estas tampas serrilhadas macias feitas de TPE são uma maneira simples e económica de proteger as roscas durante a pintura, montagem ou transporte. A tampa macia encaixa nas extremidades lisas do tubo. A nossa gama encontra-se disponível em azul e com várias opções de tamanho para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampão de pressão

Os tampões de pressão são uma opção versátil para tapar furos ou orifícios durante o transporte, processo de pintura ou num produto acabado. Estes tampões LDPE protegem o operador contra as superfícies irregulares de furos cortados. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas. Adicionalmente, os tampões podem ser utilizados para ocultar e proteger furos durante um processo de pintura a baixa temperatura. Disponíveis com cabeça chata ou abobadada, estes tampões também se encontram disponíveis em várias cores, podendo assim ser utilizados para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Estes tampões têm como vantagem serem simples de aplicar, bastando pressioná-los.

Tampões LPG

Desenvolvido conjuntamente com a indústria de GLP, os tampões GLP ajudam a evitar perigosos fugas de gás. Desenvolvidos com a indústria de GLP, os tampões foram concebidos de forma a atender o Código de Prática 15 da LP Gas Association: Parte 2. Os perfis são amarrados para ajudar a evitar perdas e para facilitar a substituição e marcados com a direção de montagem/remoção.

Tampões Slottex

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Tampões anti-vibração - LDPE

Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Os tampões de encaixe rápido têm uma única volta, proporcionando um ajuste justo quando colocados na posição. O tampão é projetado com uma aba central para permitir uma forte aderência para o aperto e fácil remoção. A gama é adequada para roscas métricas, BSP e UNF.

Tampões de proteção roscados - encaixe rápido

Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.

Tampões em "O" roscados - Roscas BSP/de gás

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Tampões roscados com junta

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.