Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Terminações de tubo Tampa para Parafusos

 (18 Produtos)


Comprar tampas de extremidade redondas padrão

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Hex Head Cap Screws - Plastic

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

Patins aparafusados

Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.

  • Furo do parafuso de 4,5 mm de diâmetro
  • Opções de centro não roscado e roscado
  • Cores: natural e preto.

Patins de pressão

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Ponteiras quadradas

As virolas quadradas cobrem as bordas afiadas das extremidades quadradas do tubo, evitando que água, humidade, sujidade e poeira danifiquem as extremidades do tubo. Podem ser utilizadas para acabamento e proteção e são aplicadas cobrindo bordas afiadas de tubos.

O seu encaixe de pressão rápido permite a sua instalação e remoção de forma simples e rápida. Pode ser utilizado nas indústrias automóvel, elétrica e médica.

  • Material: LDPE
  • Cor: Preto

Ponteiras redondas - cónicas

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Ponteiras redondas - padrão

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de terminação de tubo

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Tampas de tubo de tamanho padrão

As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.

Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.

O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.

  • Concebidos para impedir a entrada de matérias estranhas durante o transporte e armazenamento.
  • Inclui rebordos internos para garantir um ajuste firme.
  • Contam com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar.
Material: PE-LD, PE, PVC
Cor: Vermelho, Preto, Natural, Amarelo, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampas e tampões cónicas - reforçado

Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Tampas não roscadas

As tampas terminais não roscadas são ideais para proteger em segurança tubagens, canos ou hastes roscadas e não roscadas. Mantém afastada a sujidade, resíduos e outros contaminantes. Conta com alguma resistência à abrasão, o que mantém a superfície de contacto segura durante o transporte e armazenamento. Também podem ser utilizadas para tarefas de isolamento em aplicações de pintura, lixagem e jatos de areia.

Instalação e remoção rápida e fácil.

Podem ser utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.

  • Protegem em segurança para tubos, canos e hastes roscadas e não roscadas.
  • Instalação e remoção rápida e fácil.
  • Utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampas para estacas

Uma tampa protetora para cobrir buracos em canos, tubos e outros postes e estacas. Essas tampas de vedação protegem a aplicação contra danos e entrada de sujidade. São feitas de polietileno branco de alta densidade.

Tampas redondas de extremidade - padrão

As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

  • Material: PE, PP
  • Cor: amarelo, preto, cinzento, natural

Tampões de proteção paralela

Os tampões de proteção paralelos são tampões generalistas, utilizados numa grande variedade de aplicações.

A gama de elastómero termoplástico é recomendada para aplicações em que a resistência ao ácido seja necessária. A gama de PVC é altamente resistente ao estilhaçamento e, por conseguinte, é ideal para aplicações roscadas. A gama em vinil verde funciona bem em aplicações em que estejam presentes óleos e lubrificantes.

Conta com um design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.

  • O design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.
  • Fáceis de instalar e remover e proporcionam um acabamento impecável.
  • Adequados para várias aplicações, incluindo nos setores automóvel, de fabrico e comercial.
Material: PE-LD, TPR, TPE, PVC, Vinil
Cor: Vermelho, Natural, Azul, Preto, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.

Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.

Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

  • Fornecem um fecho seguro e fiável, que impede fugas, contaminação e danos nos tubos ou canos.
  • Utilizados nas indústrias da construção, canalização e fabrico.
  • Proporcionam uma vedação precisa e segura.
Material: PE-LD, PVC, PE
Cor: Natural, Preto, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: