Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Rebites de encaixe por pressão Volantes

 (16 Produtos)

Lista Painel

Clipes de buraco de fechadura em nylon

Os clipes de fechadura contam com um interior oco com a forma de uma fechadura. Este design permite que o clipe se feche mais completamente para permitir a montagem fácil com a pressão dos dedos. A ponta cónico de estilo bala do clipe do rebite ajuda a guiar a entrada no painel.

Estes clipes fornecem um bom isolamento elétrico. Também são resistentes à vibração, abrasão e corrosão, o que faz com que sejam uma solução de fixação durável e económica. Disponível para uma vasta gama de diâmetros de furo e espessura do painel

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Clipes de canoa

Os clipes de canoa são fixadores económicos, concebidos para funcionar da mesma forma que um rebite ou parafuso. O design destes clipes é sinónimo de uma maior facilidade de remoção que outros rebites. A gama conta com uma grande variedade de modelos, incluindo com uma âncora totalmente oca ou com âncora parcialmente oca.

Adequados para a montagem de painéis frontais, estes clipes económicos encaixam-se facilmente em furos redondos e cobrem uma área de superfície mais pequena. São ideais para fixar firmemente uma grande variedade de materiais, incluindo metais e plásticos. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça de forma redonda e plana.

A nossa gama oferece um bom isolamento elétrico, bem como resistência à vibração, abrasão e corrosão. Podem ser utilizados em aplicações eletrónicas, automóveis ou máquinas. Os clipes de canoa inserem-se impecavelmente em furos de painéis e são ideais para sinais e expositores de longa duração. Podem ser removidos e reutilizados ocasionalmente; no entanto, graças à sua pressão firme, são mais adequados para aplicações que não mudem muito.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Rebitadeiras

Aperte rebites de uma forma rápida e fácil com a nossa gama de Ferramentas de rebitagem manuais, ideais para instalar rebites.

A nossa gama inclui uma ferramenta manual fabricada em metal revestido com plástico preto. Esta ferramenta prática e fácil de utilizar garante um aperto seguro dos rebites de pressão. Instalação: basta posicionar a ferramenta de rebites sobre a haste do rebite e pressionar para baixo.

Também disponíveis ferramentas de instalação em (ABS), em verde. Esta ferramenta é adequada para rebites de aparafusar e proporciona uma montagem mais rápida e mais precisão na colocação dos rebites. O ABS beneficia de uma boa resistência ao calor, impacto, substâncias químicas, impactos e abrasão. Também é dotado de uma excelente estabilidade, força, rigidez de superfície e propriedades elétricas, além de suportar bem baixas temperaturas. A cabeça do êmbolo de grandes dimensões e a pega de preensão fácil ajudam a reduzir a fadiga do operador. Instalação: carregue o rebite na ferramenta e introduza no furo de aplicação. A pressão no êmbolo liberta o pino e expande o rebite na na montagem.

  • Leve e resistente
  • Os rebites não têm de ser pré-perfurados
  • Ideal para utilizar comRebites de pressãoeRebites para ventoinha

Rebites de encaixe por pressão - Rebites de distribuição de carga

Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.

A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.

Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.


  • Cores: preto, cinzento, natural e branco
  • Opções de inflamabilidade de UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2

Rebites de pressão - botão de fixação

A montagem dos rebites de pressão criam uma solução de bloqueio firme para a união de dois objetos. Ideais para aplicações em que não seja possível utilizar fixadores de metal, tais como aplicações elétricas e PCB.

As orelhas de tensão ajudam a bloquear o rebite firmemente na posição e cobrir uma área de superfície maior. O rebite só pode ser removido pela parte inferior do painel.

A nossa gama inclui dois tipos. O tipo 1 encaixa-se num furo com um diâmetro de 4 mm e o tipo 2 encaixa-se num furo com um diâmetro de 4,8 mm.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Rebites de pressão - dissipadores de calor

Os rebites de dissipador de calor são montados em mola. São utilizados para fixar um dissipador de calor a um chip de processador num PCB. A mola de metal fornece uma pressão contínua ao dissipador de calor até à polimerização do adesivo térmico.

A nossa gama inclui duas opções. Uma inclui uma mola em aço cromado e a outra inclui uma mola em aço inoxidável. A opção de aço inoxidável também pode ser instalada utilizando uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Rebites de pressão - pinos de bloqueio ajustado

Uma cavilha de bloqueio por encaixe cria uma união rápida e eficaz que é rápida e fácil de montar; especialmente útil para aplicações que não permitem a utilização de parafusos e porcas.

As cavilhas de bloqueio por encaixe são uma opção ideal para fixar conectores a painéis de circuitos impressos (PCB) antes de soldar. Além disso, também podem ser utilizadas como fixador de painéis de pressão comuns. São fáceis de utilizar, basta inserir no furo do painel e pressionar. Proporcionam um acabamento impecável.

Esta gama conta com cavilhas de bloqueio por encaixe com um design em forma de seta, para uma fixação mais firme e oferece uma vasta gama de fixação.

As cavilhas de bloqueio por encaixe bloqueiam-se facilmente em furos pré-perfurados e contam com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cor: Natural

Rebites de pressão - pinos fixadores

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Rebites de pressão - plástico, pressão, furo redondo/quadrado

Estes rebites de pressão contam com uma cavilha para uma instalação fácil com a pressão dos dedos. São rebites versáteis que podem ser montados em furos redondos, quadrados ou retangulares. A montagem em furos quadrados é utilizada em aplicação antirrotação.

O rebite conta com uma cavilha e passa-fios, disponibilizado nas opções montado ou pré-montado. Estes rebites também podem ser retirados após a instalação para maior conveniência.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V0 e UL94 V2

Rebites de pressão - rebite resistente

Rebites resistentes com um design de pressão, rápido e fácil de usar. Contam com um design de uma única peça com uma cavilha pré-enroscada, que permite que o rebite seja instalado rapidamente à mão ou com equipamento automático. Podem ser facilmente removidos, puxando a cavilha do passa-fios.

A nossa gama de rebites resistentes é adequada para aplicações que exijam um fixador de pressão com montagem frontal (fixação de lado oculto) que possa ser removido e reutilizado. Os rebites proporcionam isso e muito mais! Beneficiam de uma forte resistência às vibrações e são uma escolha acertada para aplicações leves.

O rebite conta com um design robusto que se mantém resistente na sua estrutura, mas fornece uma acabamento impecável. Os rebites desta gama são fortes, fiáveis e bastantes económicos.

  • Material: Nylon 6/6
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB e UL94 V2
  • Cor: Preto

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal com pega

A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal sem pega

Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.