Elementele de fixare prin acționare au un corp gol care mărește flexibilitatea în timpul procesului de introducere și îndepărtare - făcându-le ușor de instalat și îndepărtat. Manșonul se extinde pe măsură ce știftul este introdus, asigurând o fixare strânsă.
Gama noastră include opțiuni de materiale fabricate din acetal natural cu un grad de rezistență la flacără conform cu UL94 HB, polioximetilenă (POM) care sunt disponibile în culorile negru și natural și nailon 6/6 în culorile negru și natural, care oferă un grad de rezistență la flacără conform cu UL94 V0.
Elementele de fixare prin acționare sunt un nit multifuncțional, ideal pentru aplicațiile care au nevoie de un nit montat frontal. Aceste nituri înseamnă că conectarea, montarea și fixarea sunt fezabile fără a necesita utilizarea uneltelor de instalare. Se pot folosi cu rol de bușon eficient decorativ pentru obturarea orificiilor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5421 RON - 0,6695 RON | 170 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,3901 RON - 0,5448 RON | 63800 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Negru
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,4819 RON - 0,6708 RON | 400 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Negru
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,6913 RON - 0,8953 RON | 59 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Negru
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,4778 RON - 0,4778 RON | 4600 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,5723 RON - 0,5723 RON | 20 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,46 RON - 0,5544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,4517 RON - 0,6297 RON | 57698 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,4189 RON - 0,5873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,2589 RON - 0,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3064 RON - 0,3783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,3574 RON - 0,4413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2589 RON - 0,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,3064 RON - 0,3783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3574 RON - 0,4413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2589 RON - 0,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3574 RON - 0,4413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,37 RON - 0,4568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4941 RON - 0,61 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,3574 RON - 0,4413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.