Aceste distanțiere au un capăt cu filet exterior care permite fixarea sigură cu o piuliță. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip baionetă pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Panel Thickness | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5489 RON - 1,0829 RON | 8000 În stoc |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
1,1952 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8761 RON - 1,0829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8761 RON - 1,0829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,1377 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8215 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,8215 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,8173 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,8215 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7433 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7448 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0419 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,846 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6817 RON - 0,6817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.