Meniu Caută

Suporturi filetate hexagonale

În stoc

Aceste distanțiere au un capăt cu filet exterior care permite fixarea sigură cu o piuliță. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip baionetă pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Panel Thickness Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,1076 RON - 1,3553 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
6.4 mm
1,1131 RON - 1,3553 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
12.7 mm
0,6913 RON - 1,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
0,7365 RON - 1,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
11.1 mm
0,7995 RON - 1,4649 RON 137 În stoc
M4
17.5 mm
0,8721 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
23.8 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.9 mm
1,2007 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
22.2 mm
1,1939 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
0,8077 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
25.4 mm
1,1884 RON - 1,1884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
19.1 mm
1,1281 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
1,4538 RON - 1,4822 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.7 mm
0,6667 RON - 1,2144 RON 400 În stoc
#6
19.1 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.7 mm
0,7461 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.8 mm
0,4078 RON - 0,434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
14.3 mm
0,842 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
15.9 mm
1,0419 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
15.9 mm
0,8447 RON - 1,0419 RON 650 În stoc
M3
3.2 mm
  • din 10
Suport cu blocare cu șurub 6-32 9.5 mm UL94 V-2 PA

10155905

Interval de preț
1,0419 RON - 1,0419 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6-32
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 6.4 mm PA Natural

10010228

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 10.0 mm PA

10175293

Interval de preț
0,5463 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.0 mm PA

10175330

Interval de preț
0,5463 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.0 mm PA

10175415

Interval de preț
0,5463 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.8 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 15.9 mm PA Natural

10013762

Interval de preț
0,9816 RON - 0,9816 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Distanțier cu șurub 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Interval de preț
0,512 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Distanțier cu șurub 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Interval de preț
1,0829 RON - 0,5489 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016756

Interval de preț
1,0624 RON - 1,0624 RON

Niveluri de stoc
165 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4 x 0.7
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016794

Interval de preț
1,0829 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016879

Interval de preț
1,0829 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 17.5 mm PA

10119914

Interval de preț
1,4649 RON - 0,7995 RON

Niveluri de stoc
137 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Distanțier cu șurub 19.1 mm #6 UL94 V-2

10184325

Interval de preț
1,2144 RON - 0,6667 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
32600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 15.0 mm PA

10175316

Interval de preț
0,6817 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017029

Interval de preț
1,02 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
922 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 22.2 mm PA

10109113

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7995 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6-32
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 12.7 mm PA

10119884

Interval de preț
1,3691 RON - 0,7516 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport filetat cu șurub 15.9 mm M4 Filet mamă

10013700

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7981 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport filetat cu șurub 12.7 mm M4 Filet mamă

10011188

Interval de preț
0,9816 RON - 0,7981 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 9.5 mm PA

10119860

Interval de preț
1,3266 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub 15.9 mm PA

10119907

Interval de preț
1,4375 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Distanțier cu șurub 12.7 mm #6 UL94 V-2

10184318

Interval de preț
1,0679 RON - 0,5845 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 12.7 mm PA Natural

10010297

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016978

Interval de preț
1,02 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 20.0 mm PA

10175408

Interval de preț
0,6817 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru orificiu A
    3.8 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016732

Interval de preț
1,0624 RON - 1,0624 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4 x 0.7
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport cu blocare cu șurub M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016770

Interval de preț
1,0624 RON - 0,8625 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu filet tată
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4 x 0.7
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm