Aceste distanțiere au un capăt cu filet exterior care permite fixarea sigură cu o piuliță. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip baionetă pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Panel Thickness | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1076 RON - 1,3553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1131 RON - 1,3553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6913 RON - 1,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7365 RON - 1,3444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,7995 RON - 1,4649 RON | 137 În stoc |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,8721 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,2007 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,1939 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8077 RON - 0,9816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1884 RON - 1,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1281 RON - 1,3964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4538 RON - 1,4822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6667 RON - 1,2144 RON | 400 În stoc |
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7461 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4078 RON - 0,434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,842 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0419 RON - 1,0419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8447 RON - 1,0419 RON | 650 În stoc |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.