Meniu Caută

Șuruburi cu inel de ridicare - tip tată

În producție

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zincCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 Material d1 Tip filet w1 w2 d2 Cumpără
332,421 RON - 511,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
128.0
Oțel placat cu zinc
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
804,948 RON - 1 238,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0
Oțel placat cu zinc
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
54,455 RON - 83,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oţel inoxidabil 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
62,142 RON - 95,6334 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oţel inoxidabil 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
182,482 RON - 280,7609 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oţel inoxidabil 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
36,037 RON - 55,4035 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
247,02 RON - 380,0379 RON Solicitați termenul de livrare aici
128.0
Oțel placat cu zinc
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
33,442 RON - 51,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 316
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
81,408 RON - 125,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
18,767 RON - 28,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
22,96 RON - 35,2885 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oţel inoxidabil 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
43,874 RON - 67,4824 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oţel inoxidabil 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
321,29 RON - 494,2889 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.0
Oțel placat cu zinc
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
28,201 RON - 43,3744 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oţel inoxidabil 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
364,315 RON - 560,4736 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oţel inoxidabil 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
16,671 RON - 25,6553 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0
Oţel inoxidabil 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
49,065 RON - 75,4685 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oţel inoxidabil 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
56,951 RON - 87,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
137,461 RON - 211,4816 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oțel placat cu zinc
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
  • din 2