Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Series Code: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Trieda menovitého tlaku | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2771 € - 10,2771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
900
|
14
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
26,7177 € - 63,0474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
900
|
26
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
0,8547 € - 0,8547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
DN 20
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1,3944 € - 3,2797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
6
|
DN65
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
2,7888 € - 6,5887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN150
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
7,5022 € - 17,7165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
6
|
DN 350
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
10
|
DN 10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
1,3651 € - 3,2211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN 32
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1,8267 € - 4,3047 € | 1 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN80
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,7092 € - 8,785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 200
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
11,9783 € - 28,2878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
150
|
20
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
20,0383 € - 20,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
28
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
30,7756 € - 30,7756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
150
|
36
|
46 in
1168.4 mm
|
||
1,2062 € - 1,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
300
|
1 1/4
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
1,8825 € - 4,451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
3,4861 € - 8,2286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
6
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
8,6874 € - 8,6874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
14
|
23 in
584.2 mm
|
||
19,6342 € - 19,6342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
22
|
33 in
838.2 mm
|
||
27,136 € - 64,043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
300
|
30
|
43 in
1092.2 mm
|
||
2,8726 € - 6,7351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
600
|
4
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.