Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0774 € - 0,0774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0521 € - 0,0521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1075 € - 0,1075 € | 750 Na sklade |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1673 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2272 € - 0,2272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
S drážkou
|
||
0,223 € - 0,223 € | 100 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0862 € - 0,0862 € | 900 Na sklade |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1079 € - 0,1079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2593 € - 0,2593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2301 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | 633 Na sklade |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,4615 € - 0,4615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1127 € - 0,1127 € | 1000 Na sklade |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1279 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3666 € - 0,3666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,4364 € - 0,4364 € | 108 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1492 € - 0,1492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Čierna
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2259 € - 0,2259 € | 400 Na sklade |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0814 € - 0,0814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.