Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Skupina SR: SR1946
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Typ | Typ podložky | Typ skrutky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0638 € - 0,0891 € | 6600 Na sklade |
Čierna
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Prídržná podložka
|
Countersunk Screw
|
||
0,0477 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Prídržná podložka
|
Flat Screw
|
||
0,0477 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Prídržná podložka
|
Countersunk Screw
|
||
0,1464 € - 0,1896 € | 1500 Na sklade |
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Prídržná podložka
|
Countersunk Screw
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.