Menu Hľadať

Našli sme 56 typov produktov pre Komponenty pre uchytenie reklamných materiálov

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Komponenty pre uchytenie reklamných materiálov

Zoznam Mriežka

2-cestné panelové spojky - pevné

2-cestné pevné panelové spojky bezpečne udržia reklamné panely alebo tabule pomocou vnútorného uchytenia v uhle 60 alebo 180 alebo sa dajú použiť ako rovná spojka. Tento priesvitný materiál splynie s pútačom každej farby na zabezpečenie upraveného vzhľadu.

Dištančné držiaky

Dištančné držiaky vytvárajú medzeru medzi stenou a namontovanými tlačenými materiálmi na zväčšenie rozmeru pútača alebo tabule. Tieto dištančné stĺpiky sú dostupné vo vyhotovení z plastu alebo kovu na vytvorenie atraktívneho 3D efektu.

Držiak v tvare T

Držiaky na tlačené materiály majú vnútorné rebrovanie, ktoré pevne pridržuje marketingové tlačoviny a rôzne ceduľky. Pružný materiál dokáže pojať tlačené materiály rôznej hrúbky.

Držiaky cedúľ na drôtené nosiče

Držiaky ceduliek na drôtené nosiče sa zavesujú na drôtené prezentačné konštrukcie a upozorňujú na akčné ceny a podrobné informácie. Tieto úchyty dokážu pritiahnuť pozornosť ku konkrétnym produktom.

Držiaky cedúľ s uchytením na okraj regálu

Držiaky cedúľ s uchytením na okraj regálu propagujú špeciálne ceny a podrobné informácie zavesením na vonkajší okraj regálu. Tieto držiaky pútajú pozornosť na konkrétne produkty v maloobchodných prostrediach na zvýšenú reklamu.

Držiaky dokumentov

Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.

Držiaky na plagáty - nastaviteľné

Nastaviteľné držiaky na plagáty majú horné a spodné vedenia na pripevnenie výtlačkov na vystavenie. Horná časť má posuvné háčiky a spodná časť zabezpečuje hmotnosť, na udržanie plagátu rovno zaveseného.

Držiaky na plagáty - pevné

Rámy pre lankové systémy držia výklady na mieste. Reklamné materiály sú vložené do akrylového rámu na zavesenie do výkladov. Rámy je potrebné použiť v kombinácii s lankom a držiakmi (predávajú sa samostatne). Medzi vhodné aplikácie patria výklady pre maloobchod, predajné miesta a pútače pre predaj nehnuteľností.

Dostupné v orientácii na šírku aj na výšku a dodávajú sa s výberom veľkosti tlače: A2, A3, A4 a A5.

  • Materiál: akryl
  • Farba: číra (transparentná)

Držiaky na prospekty

Držiaky na prospekty majú háčiky, ktoré sa voľne pohybujú a dajú sa prispôsobiť rozmerom reklamných materiálov. Silný magnet v základni zabezpečuje pevné prichytenie ku kovovým policiam a nastaviteľné rameno sa dá polohovať do požadovaných uhlov.

Háčiky s otvormi pre skrutky

Skrutkovacie háčiky sa dajú bezpečne prichytiť do steny, používajú sa ako univerzálne háčiky na všestranné použitie. Materiál z nehrdzavejúcej ocele je pevný a zabezpečuje upravený vzhľad v rôznych prostrediach.

Klipy na fotografie

Klipy na fotografie sú dostupné v priesvitnej, bielej alebo šedej farbe s upevnením pomocou skrutky alebo klinčeka. Tieto klipy bezpečne pripevnia fotografie, obrazy a iné ozdobné predmety na stenu.

Krúžky na fľaše

Krúžky na fľaše sú ideálne na zavesenie ceduliek alebo tlačených materiálov na hrdlo fľaše pri propagačných obchodných prezentáciách. Tieto univerzálne krúžky pevne držia, ale dajú sa jednoducho nasadiť a odobrať.

Lankové systémy

Oceľové lanko je jedným z viacerých dostupných zobrazovacích prvkov, ktorý pomáha držať výkladové plagáty na mieste. Lanko sa má používať s rámom pre lankové systémy a svorkami (predávajú sa samostatne).

K dispozícii sú rôzne hrúbky a dĺžky lanka podľa požiadaviek vášho projektu.

  • Materiál: oceľ
  • Farba: prírodná

Magnetické podložky

Magnetické podložky sú neodýmové magnety zo vzácnych zemín pre maloobchodné účely a majú mimoriadne silné magnetické vlastnosti. Tieto neodýmové diskové magnety sa dajú použiť ako prvotriedne uzávery, vložené do predvŕtaných otvorov alebo prilepené do zariadení.

Magnetický stropný háčik

Závesné magnety sú zasadené do odolného bieleho puzdra na vytvorenie atraktívneho držiaka na vystavenie predajných reklamných alebo marketingových materiálov. Používajú sa so samolepiacimi oceľovými diskami na vytvorenie magnetického zavesenia na každom povrchu.

Nosníky políc - chránič police

Ochranné nosníky políc sa dajú ľahko pripojiť a fungujú ako konzoly na zabezpečenie opory na obidvoch stranách police. Tieto opory sú vhodné na udržanie kartónových políc bezpečne na mieste.

Nosníky políc - plný valec

Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.

The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.

Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.

  • Material: Nylon and Polypropylene (PP)
  • Colour: White

Nosníky políc - s O-krúžkami na valci

Valcovité nosníky políc s O-krúžkami sa dajú ľahko zasunúť a fungujú ako konzoly na zabezpečenie opory na obidvoch stranách police. Tieto opory sú vhodné na sklenené police a O-krúžok zabezpečuje odpruženie.

Obojstranné prísavky

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear

POP klip - klipy

POP klipy sa používajú s ďalšími príslušenstvom pre POP klipy na uchytenie vystavených materiálov na podporu predaja. Tvary štandardných klipov, krídlových spôn a držiakov na kartičky sú vhodné pre širokú škálu rozmerov a zariadení.

POP klip - základne

Základne na POP klipy sa používajú s ďalším príslušenstvom pre POP klipy na uchytenie vystavených materiálov na podporu predaja. Tieto základne sú dostupné vo vyhotovení s magnetickým uchytením, samolepiace alebo bez uchytenia pre celý rad prostredí.

POP klipy so spojkou

Spojovacie tyčky na POP klip sa používajú s ďalšími príslušenstvom pre POP klipy na uchytenie vystavených materiálov na podporu predaja. Tieto spojovacie tyčky sú dostupné v širokej škále dĺžok pružných alebo pevných tyčiek.

Pevné krídlové spony

Pevné krídlové spony sú určené na upevnenie ľahkých a lepenkových cedulí k rôznym základniam. Tieto plastové krídlové klipy sa najčastejšie upevňujú na drážkové panely, drôty, perforované dosky a podobné prvky.

Policová svorka

Držiaky políc zabezpečujú pevné uchytenie pre sklenené police pomocou zovretia. K dispozícii sú svorky z tlakovo liateho zinku s dvomi typmi vložiek na uchytenie panelov s hrúbkou do 8 mm.

Pop klipy - zmontované

Predbežne zmontované POP klipy držia vystavené predajné reklamné materiály. Rôzne klipy na obidvoch koncoch a funkčné stredové prepojenie znamená, že tieto komponenty sú schopné udržať tlačivá s premenlivou hrúbkou a pre rôzne účely.

  • z/zo 3