Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Koncové krytky

 (30 sady výrobkov)


Chrániče Banjo PCR

Tento rad zatlačovacích uzáverov je navrhnutý pre pripojenie Banjo Union. Poskytujú ochranný obal počas skladovania, prepravy a testovania. Toto pomáha predchádzať vstupu kontaminantov a zvyškov tekutín, ktoré by mohli unikať a poškodiť hlavný komponent. Konektor Banjo Union chráni banjo pripojenie pri inštalácii z hydraulickej hadice, ktorá ho spája s kvapalinovým vedením.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTOPCR

Guľové koncové krytky

Okrúhle guľové uzávery majú vynikajúcu pevnosť a pevné lisovanie na zlepšenie konštrukcie nohy. Ideálne pre nábytok; chráni pred poškodením a zároveň pôsobí ako estetický vrch alebo zakončenie.

  • Majú vysokú pevnosť a bezpečné zalisovanie.
  • Ideálne na nábytkárske, remeselné alebo architektonické projekty.
  • Môžu sa využiť aj ako dekoratívny top alebo zakončenie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1634

Koncové krytky

Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, PVC Farba: Prírodná, Červená, Čierna Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky na záhradnú trstinu

Krytky na záhradné palice so vzorom krížovej hlavy sa zvyčajne používajú na koncoch záhradných palíc a iných špičatých tyčí alebo tyčiek. Sú odolné voči poveternostným vplyvom a pomáhajú predchádzať škodlivým zraneniam používateľov. Navrhnuté tak, aby sa prispôsobili rôznym priemerom.Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

  • Chráni aplikáciu pred poškodením a vniknutím cudzích látok.
  • Prevencia náhodného poranenia používateľa.
Materiál: PVC Farba: Zelená, Žltá Skupina SR: SR1203

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná, Biela Skupina SR: SR1062, SRF0023

Kryty koncov rúrok

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Kryty potrubia PCR

Plastové kryty potrubia poskytujú účinnú ochranu rúrok a rúr. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne. Obsahuje tlakový otvor, ktorý umožňuje uvoľnenie tlaku v závislosti od atmosférických podmienok miesta manipulácie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a nezávitových rúr, potrubí a tyčí. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Ponúkame vám štandardné, krátke a dlhé krytky.Ideálne na ochranu trubiek, potrubí a spojovacie tyče.Pomáha predchádzať náhodnému posunu. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR5763

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt do rúr, potrubí a tyčí so závitom a bez závitu. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068

Okrúhle závesné návleky rúrok

Okrúhle závesné krytky chránia vonkajšie priemery rúrok a tyčí so závitom a bez závitu, čím zabraňujú neúmyselnému posunu. Majú atraktívnu povrchovú úpravu a vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom.Ideálne na ochranu trubiek, potrubí a tyčí.Majú atraktívnu povrchovú úpravu s praktickým uškom na zavesenie.Sú pružné na jednoduché nasadenie a dobre odolávajú poveternostným vplyvom. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1512

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Pružné koncové krytky s prídržnou páskou

Elastomerová šnúrka je určená na spojenie alebo oddelenie dvoch komponentov. Na jednom konci má upevňovaciu slučku a na druhom montážny otvor. Táto slučka pomáha znižovať nebezpečenstvo poruchy pri náročných aplikáciách a zároveň zabezpečuje bezpečnú inštaláciu.

  • Určené na spojenie a zabezpečenie dvoch samostatných komponentov.
  • Môžu sa využívať na širokú škálu úkonov.
  • Vysokopružný EPDM materiál sa vie natiahnuť až na trojnásobok svojej nominálnej dĺžky.
Materiál: EPDM Farba: Čierna Skupina SR: SR2000

Pružné krytky potrubia

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Rebrované krytky potrubia

Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387

Rebrované kryty potrubia PCR

Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR

Rebrové krytky s uchopením PCR

Rebrované krytky s úchopom sú navrhnuté tak, aby chránili rôzne čapy. Zabezpečujú bezpečnosť a vylepšený úchop pre bezpečné manipulovanie. Vnútorné rebrovanie zabezpečujú bezpečné uchytenie a sú flexibilné, aby sa prispôsobili rôznym priemerom, pričom používajú jednu súčiastku. Tieto kryty zabraňujú hrdzaveniu a korózii, pričom chránia matice pred opotrebovaním. Jednoduchá montáž a demontáž. Sú vhodné na rôzne aplikácie, vrátane výroby, zábradlí, plotov a nábytku.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCA2PCR

Teplom zmrštiteľné krytky

Teplom zmrštiteľné koncovky sa používajú na utesnenie, izoláciu a ochranu závitových a nezávitových rúr, rúrok a tyčí. Má hrubú lepiacu vnútornú stenu. Pri zahrievaní sa zmršťuje a je schopný pracovať pri teplotách od -55C do +110C.Ideálne na utesnenie alebo izoláciu a ochranu potrubí, rúr a tyčí.Používajú sa na ochranu pred poškodením, znečistením alebo vlhkosťou.Môže s nimi pracovať pri teplotách od -55 C do 110 C. Materiál: PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1180

Uzávery na stĺpiky plotov

Krytky plotových stĺpikov sú ochranné kryty, ktoré sa nasadzujú na vrcholy plotových stĺpikov alebo rúrok. Poskytuje ochranu pred poškodením vplyvom počasia a znehodnotením aplikácií. Používa sa v rezidenčnom a komerčnom sektore.Navrhnuté tak, aby sa zmestili na hornú časť plotového stĺpika, rúr a rúrok.Pomáha chrániť pred poškodením vplyvom počasia, nečistotami alebo vlhkosťou.Jeho inštalácia alebo demontáž je jednoduchá a rýchla. Materiál: Polyetylén Farba: Biela Skupina SR: SRF0011

Zatláčacie koncové krytky

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

  • z/zo 2