Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Samolepiace Zatlačením

 (29 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie.
  • Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
  • Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou.
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Čierna, Žltá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Krytky na ochranu stĺpikov

Stud Protection Caps are used to protect BSP and UNF threads. Designed with a small flange to allow the operator to tighten it with a socket spanner without having to remove the cap.

It increases protection against contaminants and limits wasted time during repetitive operations. It also allow economical handling.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1380

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Heavy Duty Pipe Caps are used to protect the end of a pipe from dust, dirt, and other impurities. They are appropriate for nominal pipe sizes and provide a low-cost, high-quality choice. Internal ribs ensure a snug fit and release after pressure is applied. The caps come with or without a vent hole.

Used to keep small pipes safe during transportation and storage. It is also simple to install and remove, thanks to the press fit design. Temperature resistance ranges from 66C to -40C. Used in plumbing, heating, ventilation, and industrial applications.

  • Material: PE
  • Colour: Black, Yellow


Skupina SR: SR1389

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Silikón, Polyetylén LD, TPE, TPR Farba: Šedá, Prírodná, Žltá, Priehľadná, Ružová, Červená, Čierna Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Kryty na príruby

Flange Covers are ideal for protecting internally coated flanges, and they provide complete all-round flange protection. They are designed to suit all types of flange faces.

They offer flexibility, durability, and the versatile design makes them suitable for the protection of bolt holes. They are easy to fit. The range includes options that are injection moulded.

Cover ANSI 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504

  • Material: Flexible Polyethylene (PE)
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1353

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, HDPE Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Rectangular Inserts and Glides are ideally suited lightweight rectangle tube and pipe applications. When inserted into a tube-end, they offer a clean and tidy appearance to the finished application.

They feature a ribbed design for ease of insertion and a positive fit. These inserts offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants to the inner section of the pipe or tube.

  • Material: Polyethylene
  • Colour: Black
  • Gauge Size = 1.0 to 2.0 mm


Skupina SR: SR1552

Ochranné zátky na príruby so zdvihnutým čelom

Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.

The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.

  • Meets ANSI and ASME B16.5 specifications.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1372

Okrúhle klzáky

Round Load Bearing Glides are designed to use as a protection plug or as a glide. The lid is stepped to offer an easy insertion and secure fit.

They are ideal to protect and finish a tube end in moderate to heavy-duty applications These glides provide a smooth, durable base for furniture, appliances and more.

They protect floors from scratches, scuffs and other damage caused by heavy or sharp objects.

  • Material: PE, ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE
  • Colour: Grey, Black


Skupina SR: SR1632

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Skupina SR: SR5763

Okrúhle zátky a klzáky - pochrómované

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Ribbed shank.
  • Easy insertion and retention.
  • Provides a neat finish.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Series Code: SR5723, SR1562

Okrúhle zátky so závitom

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Skupina SR: SR1570, SR1430, SR1567

Oválne zátky a klzáky

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

  • Majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
  • Vhodné pre obľúbené rozmery veľkostí.
  • Jednoduché nasadenie a vybratie a bezpečné upevnenie.
Materiál: Polyetylén, ABS Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Series Code: SR1558, SR5732, SR1557

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Series Code: SR5721, SR1553

Pružné krytky potrubia

Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.

They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.

  • Material: PE, LDPE
  • Colour: Yellow, White, Black


Skupina SR: SR1388, SR1389

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

The protectors provide full-faced outside diameter flange protection. They meet ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, and have a 15 pound (lb) rating.

No fasteners are required.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1373

Samolepiace disky na čelá prírub

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1361

Samolepiace protišmykové podložky

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Skupina SR: SR5808

Skosené štvorcové zátky

Angled Square Inserts have an angled base making them perfect for pipe ends or irregular surfaces and for tubes that meet angled surfaces.It can be used in furniture assembly, such as chairs or furniture legs, and in construction.

This range of Angle Square Inserts are designed to be easy to insert, and made from a material that allows them to be durable and long-lasting.

  • Material: Polyethylene (PE), Nylon
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1555

Uzávery na stĺpiky plotov

Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.

Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.

  • Material: PE
  • Colour: White


Skupina SR: SRF0011

Vypuklé štvorcové zátky

Domed square inserts are used to finish off and protect square tubes or box sections. They provide an attractive and professional finish to high quality tubular products and protect them from dirt, dust and other debris. They can be used as chair leg inserts and tube caps, and are especially common in the construction and furniture manufacturing industry. It is quick and easy to install and remove.

  • Material: PE
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1556

Zapustené krytky potrubia

Recessed Caps help protect pipe bevel edges and internal walls from corrosion and damage. They are able to accept crane hooks for the moving of pipes during storage, transit and laying.

Our range is available in a choice of two materials. The Low-Density Polyethylene (LDPE) option in Black is suitable for heavy duty applications. It is resistant to temperatures ranging from -30 up to +60 degrees Celsius. The Polyethylene (PE) option in Yellow is highly flexible. The soft material provides easy fitting for larger pipe sizes.

  • Suitable for a range of DIN Pipe Specifications: from DN 150 up to DN 1000.
  • Materials: Low-Density Polyethylene (LDPE) and Polyethylene (PE)
  • Colours: Black and Yellow


Skupina SR: SR1370, SR1371

Zasúvacie chrániče celého čela príruby

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Polyethylene (PE) and Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1365

Zatláčacia nožička

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Skupina SR: SR1573

Zatláčacie klzáky

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

  • z/zo 2