Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie Zatlačením Stojany na tlačené materiály

 (129 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

  • Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.
  • Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.
  • Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1805

Skosené štvorcové zátky

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • Ľahko sa montujú na nábytok a konštrukcie.
  • Ideálne na konce trubiek a nepravidelné povrchy a na trubky, ktoré sa spájajú so šikmým povrchom.
  • Navrhnuté tak, aby boli odolné a mali dlhú životnosť.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1555

Zaslepovacie zátky

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.
  • Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.
  • Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov.
Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA, TPR Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: SRF0130, SR1802, SRF0074

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Kryty na skrutky s krížovou drážkou

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

  • Určené na ochranu odkrytých skrutiek s krížovou hlavou pred prachom a nečistotami.
  • Jednoduchá montáž jednoduchým zatlačením na hlavu skrutky
  • Používajú sa na rozvodné skrine, rozvádzače a pri priemyselných úkonoch.
Materiál: HDPE, Polyetylén LD Farba: Béžová, Slonovinová, Biela, Tíková, Svetlohnedá, Tmavohnedá, Čierna Skupina SR: SR1806

DKO Zátky s uškom

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

  • Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.
  • Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.
  • Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121

Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pružné koncové krytky s prídržnou páskou

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Určené na spojenie a zabezpečenie dvoch samostatných komponentov.
  • Môžu sa využívať na širokú škálu úkonov.
  • Vysokopružný EPDM materiál sa vie natiahnuť až na trojnásobok svojej nominálnej dĺžky.
Materiál: EPDM Farba: Čierna Skupina SR: SR2000

Chrániče čiel prírub - sudkové

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.
  • Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
  • Odolný materiál.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354

Uzávery na stĺpiky plotov

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

  • Navrhnuté tak, aby sa zmestili na hornú časť plotového stĺpika, rúr a rúrok.
  • Pomáha chrániť pred poškodením vplyvom počasia, nečistotami alebo vlhkosťou.
  • Jeho inštalácia alebo demontáž je jednoduchá a rýchla.
Materiál: Polyetylén Farba: Biela Skupina SR: SRF0011

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Flexi zátky pre vysoké teploty

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Podporované sú metrické a UNF veľkosti závitov.
  • Poskytujú pevný úchop, odolávajú zlomeniu a roztrhnutiu a sú dobrou ochranou proti poškodeniu, znečisteniu, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
  • Bežne sa využívajú v stavebných, elektrických a priemyselných zariadeniach.
Materiál: PVC Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1070

Krytky na záhradnú trstinu

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

  • Chráni aplikáciu pred poškodením a vniknutím cudzích látok.
  • Prevencia náhodného poranenia používateľa.
Materiál: PVC Farba: Zelená, Žltá Skupina SR: SR1203

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Nožička s čapom

Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.

Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.

There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.

Hadica maskovacia rovná

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Vynikajúce riešenie na zakrývanie dlhších dielov, kde súštandardné krytky príliš krátke.
  • Dodáva sa v rolke a možno ich narezať na požadovanú dĺžku.
  • Prispôsobujú sa nerovnostiam a sú opakovane použiteľné.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

  • Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.
  • Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.
  • Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR1389

Koncové krytky

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

  • Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.
  • Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.
  • Odolné a vizuálne na oko.
Materiál: PVC, TPE Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky / Zátky na ventily plynových fliaš

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Určené na ochranu závitov ventilov priemyselných a LPG fliaš, keď sa nepoužívajú.
  • Dokážu rozlíšiť plné a prázdne fľaše.
  • Bežne sa používa v laboratóriách, zdravotníckom priemysle a v stavebníctve.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1060

Krytky Torx

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Bezpečne sa nasadzujú na torx skrutky.
  • Zabraňujú manipulácii alebo neoprávnenému prístupu k spojovaciemu materiálu.
  • Používa sa pri úkonoch ako sú automobilové, priemyselné a elektronické zostavy.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela Skupina SR: SR1816

Krytky Unicap

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, Polyetylén LD Farba: Šedá, Strieborná farba, Čierna, Biela, Prírodná, Antracitová, Hnedá, Kameň, Béžová, Zlatá, Oranžová Skupina SR: SR1801

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.
  • Vyrobené s malou prírubou.
  • Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky na podložkách

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.
  • Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v medicíne a priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Krytky potrubia s podložkou

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

  • Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko sa montujú a odstraňujú.
  • Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758

  • z/zo 6