Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8659 kr - 0,8659 kr | 2000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7133 kr - 2,7133 kr | 459 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
4,1982 kr - 4,3701 kr | 1598 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
3,1724 kr - 3,1724 kr | 500 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
3,4995 kr - 3,4995 kr | 6304 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
5,6134 kr - 5,6134 kr | 500 I lager |
Justerbar
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
1,4837 kr - 1,5461 kr | 1804 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
1,7736 kr - 1,7736 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
1,0761 kr - 1,1433 kr | 16150 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
1,8175 kr - 1,8175 kr | 20705 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
2,0767 kr - 2,0767 kr | 32933 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
1,9834 kr - 2,0771 kr | 2649 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,0611 kr - 1,0611 kr | 82701 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
1,1755 kr - 1,1755 kr | 12379 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
1,0165 kr - 1,1295 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8283 kr - 0,9454 kr | 17959 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6052 kr - 0,633 kr | 11175 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,5912 kr - 0,8115 kr | 2426 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,665 kr - 0,6965 kr | 6306 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,4015 kr - 0,4015 kr | 192219 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.