Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5856 kr - 0,654 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6244 kr - 0,7088 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,203 kr - 2,203 kr | 17359 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
2,2735 kr - 2,4212 kr | 1000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
5,9504 kr - 6,0753 kr | 1157 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
3,3715 kr - 3,3715 kr | 1003 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
5,3921 kr - 5,3921 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
1,7148 kr - 1,7148 kr | 6883 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
5,5372 kr - 5,5372 kr | 1409 I lager |
Justerbar
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
||
1,8712 kr - 1,8712 kr | 10566 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
1,9678 kr - 2,0459 kr | 18247 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
2,0239 kr - 2,0239 kr | 1000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
2,321 kr - 2,321 kr | 15174 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,7711 kr - 0,7711 kr | 108195 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1,3888 kr - 1,3888 kr | 19468 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,8868 kr - 0,9872 kr | 600 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,5842 kr - 0,633 kr | 4381 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8283 kr - 0,9454 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,492 kr - 1,6175 kr | 466 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6068 kr - 0,6414 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.