Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
Serienummer: SR2104
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Typ av fäste | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4052 kr - 2,7415 kr | 4494 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hullingförsedd
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
2,2693 kr - 2,5332 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
2,0609 kr - 2,353 kr | 94183 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,43 kr - 2,799 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
1,1718 kr - 1,4164 kr | 11000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
1,1718 kr - 1,4164 kr | 7066 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
1,1718 kr - 1,4164 kr | 12705 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
3,3959 kr - 3,8733 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hullingförsedd
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
2,753 kr - 3,1375 kr | 24000 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,4682 kr - 3,7892 kr | 18909 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
3,2527 kr - 3,2527 kr | 101728 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
6,7173 kr - 6,7173 kr | 6840 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
4,2294 kr - 4,5678 kr | 4039 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,9199 kr - 3,147 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,1152 kr - 3,3577 kr | 8184 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
2,43 kr - 2,799 kr | 77267 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,43 kr - 2,799 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,0828 kr - 1,3118 kr | 120998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
2,43 kr - 2,799 kr | 6373 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,0828 kr - 1,3118 kr | 35157 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.