Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3929 kr - 0,485 kr | 2252 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,3874 kr - 0,4783 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.165 in
4.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,4505 kr - 0,5563 kr | 1010 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,0268 kr - 1,2677 kr | 9998 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,6269 kr - 0,774 kr | 2626 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5204 kr - 0,6424 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.094 in
2.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,8355 kr - 1,0315 kr | 546 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6516 kr - 0,8046 kr | 1705 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,687 kr - 0,8482 kr | 1008 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9572 kr - 1,1817 kr | 2998 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7318 kr - 0,9034 kr | 4009 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,6492 kr - 0,8015 kr | 3948 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,6492 kr - 0,8015 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.276 in
7.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,2955 kr - 0,3648 kr | 703245 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,4849 kr - 0,5987 kr | 757 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6319 kr - 0,7802 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9091 kr - 1,1223 kr | 12710 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,475 kr - 0,5864 kr | 42084 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,414 kr - 0,5111 kr | 75000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4162 kr - 0,514 kr | 15676 I lager |
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.