Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gängad PACO

 (59 Produktserier)

Lista Rutnät

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPEFärg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, GulMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Kontrollknoppar - med markering

Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.

Kulmatning

Hjul med kulmatning, för våta och torra miljöer. Ger jämn och lätt gång för ömtåliga och/eller polerade plana ytor. Kulorna finns i två material- och färgalternativ. Den röda kulan av polyuretan (shore A 90-95) är mer slittålig. Den svarta gummikulan (shore A 80-85) passar de flesta andra tillämpningar. Höjden kan justeras vilket gör dem mer användbara. Med BZP-skaft. Finns höger- respektive vänsterriktade beroende på vad du behöver. Kan fås sammansatt helt eller delvis, och enbart kulan kan också fås.

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: LDPE, EVA, PVCFärg: Gul, Svart, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: LDPE, TPE, Silikon, TPRFärg: Naturfärgad, Gul, Genomskinlig, Rosa, Röd, SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

LPG-pluggar

Utvecklade i samarbete med LPG-industrin. LPG-pluggar hjälper till att förhindra farliga gasläckor. Våra LPG-pluggar utvecklades i samarbete med LPG-industrin och är särskilt utformade för att motsvara Gas Association Code of Practice 15: del 2. De är försedda med ett band för att förhindra förlust och förenkla utbyte, och märkta med monterings- och borttagningsriktning.

Series Code: SR1085

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPEFärg: BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0010

Ovala knoppar

Svampformade ovala knoppar ger produkter ett estetiskt tilltalande, färdigt utseende. De här gjutna plastknopparna är perfekta för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. Den svampliknande utformningen ger ett bekvämt grepp.

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: LDPE, TPR, TPE, PVC, VinylFärg: Röd, Naturfärgad, Blå, Svart, GrönMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1110, SR1067, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: EVA, LDPE, TPRFärg: Gul, Svart, Orange, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR6111, SR1174, SR1067, SR1068

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPEFärg: Blå, Gul, NaturfärgadMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPEFärg: Röd, Gul, Blå, SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRTFUP, SR1119, SR1010, SR1008, SR1760

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.

Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.

  • Material: högdensitetspolyeten (HDPE), polyamid (PA) och aluminium.
  • Färger: svart, grå och naturfärgade


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.

Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571

Räfflad knopp - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Räfflade gripknoppar - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Räfflade knoppar för snabb åtdragning

Räfflade knoppar för snabb åtdragning har räfflad yta som ger bättre grepp och gör dem lättare att vrida. Kan snabbt dras åt eller lossas med bara fingrarna med liten kraft utan ytterligare verktyg. Det kan spara tid och arbete i situationer där ändringar krävs regelbundet.

Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor. Den kan då låsas med en liten vridning.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor.
  • Används ofta i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Skaft för växelspakar

Gängade stänger är gängade i båda ändar för att med ena änden ansluta till din länkenhet och ge ökad inmatningskraft till kuggarna. Valfri variant av knopp kan anslutas till den gängade delen i den andra änden. Stängerna finns i stål eller rostfritt stål med mässingsinsats.

Slottex-pluggar

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att utgöra en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar mot föroreningar och hindrar vätska och fukt från att fångas upp i hålet.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, PolyetenFärg: Gul, BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Snabbmonterade kopplingspluggar

Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.

Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.

  • Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats.
  • Gör att ledningar snabbt och lätt kan kopplas samman, specialverktyg eller särskild utrustning behövs inte.
  • Används i industriella tillämpningar och inom HVAC och VVS.
Material: LDPEFärg: GulMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0009

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Styrspakar

Styrspakar i glasfiber fungerar som lägesväljare på maskiner, vilket gör att maskinoperatören enkelt kan växla mellan olika lägen. Spakarna är lätt att greppa och motståndskraftiga mot olja och fett.

Timglasformade knoppar - gängad insats

Timglasformade knoppar med stabil och behaglig greppyta. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

  • av 3