Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
142 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
31 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
79 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
195 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
100 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
06411282030E | 40 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
147 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
50 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
06411155030E | 28 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
134 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
85 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
252 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
44 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.